联系方式
意见反馈

隧道传感器
VICOTEC450

用于提高隧道内安全性的提取式浊度测量

您的受益

  • 通过全面自检使得功能可靠
  • 性价比高,可快速调试 (无需现场进行光学对准)
  • 灵活的机电一体化,只需连接其他接口或者输入/输出模块

概览

用于提高隧道内安全性的提取式浊度测量

VICOTEC450 是用于测量能见度的最佳方案,当

  • 不允许在隧道的驾驶区安装或者缺少安装空间时
  • 雾气不应作为衡量能见度的参数。

VICOTEC450 从隧道空间中抽取空气,将其加热至露点温度之上,通过激光散射得到极其精确的能见度值。定期自动进行功能测试,其中,对激光器和接收器的功能以及光学污染进行检测。通过污染控制和可选的空气流量测量,VICOTEC450 能够及早检测到清洁和更换过滤器的维护需求。

概览
  • 通过测量污染进行常规功能测试
  • 通过设置筛选器进行线性测试
  • 内部扫气适用于较长时间净化周期
  • 维护登记 (过滤器和净化装置)
  • 日志功能
  • 可扩展的各种接口和输入/输出模块 (例如 PROFIBUS,以太网,模拟模块)

spareparts

应用

技术概览

 

产品的确切规格信息及性能数据可能与所提供的信息有偏差,这取决于当前的应用及客户要求。

  • VICOTEC450 系统

    VICOTEC450 系统

    测量值浑浊度 (K值)
    测量原理光的前向散射
    光谱范围
    640 mm ... 660 mm
    激光,防护等级 2, 功率< 1 mW
    气流量
    30 l/min ... 35 l/min
    测量范围
    K 值0 ... 15 km⁻¹ / 0 ... 5,000 km⁻¹
    温度–50 ... +250 °C
    响应时间 (t90)
    0 s ... 600 s
    可自由调节;无由于进气软管造成的测量延迟
    准确度
    温度± 2 °C
    分辨率
    浑浊度 (K值)+ 0.1 km⁻¹
    重复精度
    浑浊度 (K值)± 2 %: 满刻度值
    环境温度
    –30 °C ... +55 °C
    储存温度范围
    –40 °C ... +60 °C
    电气安全性CE 认证
    防护等级
    IP66
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    测量单元300 mm x 340 mm x 215 mm (详细信息参见尺寸图)
    重量
    12 kg
    电源
    电压90 ... 250 V
    频率50 Hz / 60 Hz
    功耗≤ 35 W
    监控功能

    自动自检测功能

    污染极限值,在 30% 时警告,在 50% 时故障

    通过参照过滤器进行的手动线性度测试

    选配温度测量
  • 控制单元 MCU

    控制单元 MCU

    描述用于控制系统组件和用于处理和输出其提供的数据的单元
    电气安全性CE 认证
    防护等级
    IP66
    模拟输出端1 输出:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    电隔离;应用 I/O 模块时附加输入 (选配)
    模拟输入端2 输入端:
    0 ... 20 mA
    没有电气隔离;其他应用 I/O 模块时的输入(选配)
    开关量输出5 继电器触点:
    + 48 V AC, 1 A
    无电势;用于状态信号;通过附加 I/ O 模块可扩展
    数字输入端4 零电位接触点:
    使用 I/O 模块时,附加输入
    Modbus
    现场总线集成方式TCP (通过选配接口模块连接, 每一 MCU 仅限一个模块)
    RTU RS-485 (通过选配接口模块连接, 每一 MCU 仅限一个模块)
    PROFIBUS DP
    现场总线集成方式通过选配接口模块连接 (每一 MCU 仅限一个模块)
    Ethernet
    现场总线集成方式通过选配接口模块连接 (每一 MCU 仅限一个模块)
    功能连接软件 SOPAS ET 或 OPC 服务器
    串行
    现场总线集成方式RS-485 (通过选配接口模块连接, 每一 MCU 仅限一个模块)
    功能连接软件 SOPAS ET
    USB
    功能连接软件 SOPAS ET
    显示器
    LC 显示器
    状态 LED灯:“电源”、“维护”以及“故障”
    操作通过 LC 显示器或 SOPAS ET 软件进行
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    尺寸可变动。详细信息参见尺寸图。
    重量
    ≤ 5 kg
    电源
    电压90 ... 250 V AC
    频率50 Hz / 60 Hz
    功耗≤ 50 W
    选配

    接口模块

    I/O 模块

所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上