联系方式
意见反馈

隧道传感器
VICOTEC410

用于公路隧道中的通风控制

您的受益

  • 直接、几乎无延迟的测量
  • 运行和维护成本降低 (特别对 VICOTEC411 而言)
  • 带模拟输出或者 PROFIBUS 的灵活的集成系统

概览

用于公路隧道中的通风控制

紧凑型分析仪 VICOTEC410 系列能够检测公路隧道中的能见度的测量参数或者一氧化碳浓度:

  • VICOTEC411 用于确定能见度
  • VICOTEC412 用于检测 CO 浓度
  • VICOTEC414 可同步检测能见度和 CO 浓度。

这些测量仪器在传感器污染时提出维护要求一 使得仅在必要时才会有维护耗费。VICOTEC411 用于监测隧道中的能见度并且提供了关于能见度的变化信息。连续的、几乎无延迟的测量信号有助于有效的通风控制。VICOTEC412 可直接从隧道气中通过监测一氧化碳得到有害物质负荷的信息。通过 VICOTEC414 能够及时监测能见度和 CO 浓度。

概览
  • 自动调节功能 (AutoAdjust)
  • 污染控制
  • 通过处理单元进行菜单式操作

spareparts

应用

技术概览

 

产品的确切规格信息及性能数据可能与所提供的信息有偏差,这取决于当前的应用及客户要求。

  • VICOTEC410 系统

    VICOTEC410 系统

    测量值浑浊度 (K值), CO
    测量原理透射测量, 气体过滤器相关
    测量路径长度
    10 m
    测量范围
    浑浊度 (K值)0 ... 15 km⁻¹
    CO0 ... 300 ppm
    重复精度
    浑浊度 (K值)± 0.1 km⁻¹
    CO± 2 ppm
    环境温度
    –30 °C ... +60 °C
    储存温度范围
    –30 °C ... +85 °C
    电气安全性CE 认证
    防护等级
    IP65
    模拟输出端2 输出端:
    0/2/4 ... 20 mA
    开关量输出3 继电器触点:
    + 125 V AC, 60 W / 150 V DC, 30 W
    故障,维护和警告功能的预设置
    数字输入端1 输入:
    + 5 V, 2 mA
    用于外部维护开关
    PROFIBUS DP
    现场总线集成方式RS-422
    操作通过控制单元进行菜单式操作
    规格

    VICOTEC411(仅浑浊度)

    VICOTEC412(仅 CO)

    VICOTEC414(浑浊度和 CO)

    尺寸(宽 x 高 x 深)
    传感器190 mm x 259 mm x 539 mm (详细信息参见尺寸图)
    控制单元 RCU410254 mm x 349 mm x 122 mm (详细信息参见尺寸图)
    连接单元125 mm x 103 mm x 57 mm (详细信息参见尺寸图)
    带独立电源的连接单元163 mm x 111 mm x 57 mm (详细信息参见尺寸图)
    电源
    电压190 ... 260 V AC / 95 ... 130 V AC
    频率50 Hz / 60 Hz
    功耗VICOTEC411: ≤ 45 W
    VICOTEC412: ≤ 80 W
    VICOTEC414: ≤ 90 W
    校正功能零点调整
    监控功能参照点测试
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上