联系方式
意见反馈

隧道传感器
VICOTEC320

用于公路隧道中的通风控制和过滤器监控

您的受益

  • 通过稍微的零点偏置和精确的测量能够节约风机运行的能源和成本
  • 由于不吸入环境空气且无需测试气体,降低了运行成本
  • 长维护周期(约 1 年)降低维护成本

概览

用于公路隧道中的通风控制和过滤器监控

VICOTEC320 能够同步快速的测量极小浓度的 NO2 和 NO 以及公路隧道中的浑浊度和温度。具有业界成熟组件的设备 - 无需测试气体用于零点及参照点。零点和参照点的自动周期性调整保证了测量值的准确性。可靠的外壳能承受隧道清洁。

VICOTEC320 可以选择配备一个电化学 CO 测量单元。可以根据不同的隧道标准(如 RSBT2006)所建议的,通过 CO 进行真实性检查 - 即使将 NO2 用作主要成分。

概览
  • NO 和 NO2 的检出限极低
  • 自动监测功能和自调整
  • 由不锈钢制成的十分结实耐用的型号
  • 发射接收单元和反射器之间的自动光束对准

spareparts

应用

技术概览

 

产品的确切规格信息及性能数据可能与所提供的信息有偏差,这取决于当前的应用及客户要求。

  • VICOTEC320 系统

    VICOTEC320 系统

    测量值浑浊度 (K值), NO, NO2, NOx, CO, 温度
    测量原理差分吸收光谱技术 (DOAS), 透射测量, 电化学电池, 电阻式温度计
    测量路径长度
    10 m
    测量范围
    K 值0 ... 15 km⁻¹ / 0 ... 200 km⁻¹
    NO0 ... 20 ppm / 0 ... 45 ppm
    NO20 ... 1 ppm / 0 ... 5 ppm
    CO0 ... 100 ppm / 0 ... 300 ppm
    温度–25 ... +55 °C / –25 ... +75 °C
    响应时间 (t90)
    浑浊度 (K值)5 s ... 360 s
    可调整(预设 45 s)
    NO, NO25 s ... 360 s
    可调整(预设 45 s)
    CO≤ 60 s
    线性度
    NO± 0.48 ppm
    NO2± 0.035 ppm
    检测极限
    浑浊度 (K值)0.03 km⁻¹
    NO0.002 ppm
    NO20.007 ppm
    重复精度
    浑浊度 (K值)0.017 km⁻¹
    NO0.031 ppm
    NO20.007 ppm
    环境温度
    –20 °C ... +55 °C
    CO 传感器–10 °C ... +40 °C
    储存温度范围
    –25 °C ... +75 °C
    CO 传感器0 °C ... +20 °C
    环境压力
    700 hPa ... 1,200 hPa
    环境湿度
    10 % ... 95 %
    相对湿度;非冷凝
    一致性

    ASTRA“关于隧道公路通风的说明” (2008)

    RABT 2006

    RVS 09.02.22

    电气安全性CE 认证
    防护等级
    IP69K
    模拟输出端6 输出端:
    0 ... 20 mA
    取决于仪器设计
    开关量输出4 继电器触点:
    取决于仪器设计
    数字输入端4 零电位接触点
    I/O 扩展光纤连接可选
    Ethernet
    功能连接软件 SOPAS ET 或 OPC 服务器
    Modbus
    现场总线集成方式TCP
    CAN 总线
    功能用于连接控制单元 SCU
    操作通过软件 SOPAS ET
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    发射接收单元718 mm x 470 mm x 310 mm (详细信息参见尺寸图)
    反射器单元617 mm x 278 mm x 245 mm (详细信息参见尺寸图)
    连接单元450 mm x 254 mm x 148 mm (详细信息参见尺寸图)
    重量
    发射接收单元± 20 kg
    反射器单元± 9 kg
    连接单元± 8 kg
    材料不锈钢 1.4571 粉末喷涂
    电源
    电压115 V / 230 V
    频率50 Hz / 60 Hz
    功耗≤ 200 W
    监控功能

    对零点和参照点的自动检查周期

    污染控制

    手动线性测试

    选配CO 传感器
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上