联系方式
意见反馈

隧道传感器
SMOTEC450

对每个隧道进行快速有效的烟雾检测

您的受益

  • 及早且可靠的警告可有效用于自救阶段

概览

对每个隧道进行快速有效的烟雾检测

隧道中快速可靠的烟雾检测信息能够拯救生命并防止财产损失。SMOTEC450 可在数秒内检测到烟雾颗粒并作出警报,远在烟雾阻挡视线之前。通过加热吸入的气体能够避免大雾引发的报警系统失灵。

双重安全保障:此监测装置能够监测自身。SMOTEC450 的自动控制周期可每天检测所有的主要部件 - 无需隧道阻断和人员成本。

概览
  • 非常快速而准确的散射光测量
  • 自动控制功能
  • 污染控制
  • 用于产生蒸发雾滴的加热室
  • 结实耐用的不锈钢外壳

配件

spareparts

应用

技术概览

 

产品的确切规格信息及性能数据可能与所提供的信息有偏差,这取决于当前的应用及客户要求。

  • SMOTEC450 系统

    SMOTEC450 系统

    测量值浑浊度 (K值)
    测量原理光的前向散射
    光谱范围
    640 mm ... 660 mm
    激光,防护等级 2, 功率< 1 mW
    气流量
    30 l/min ... 35 l/min
    测量范围
    K 值0 ... 150 km⁻¹ / 0 ... 2,000 km⁻¹
    温度–50 ... +250 °C
    烟雾检测极限:15/km
    响应时间 (t90)
    0 s ... 600 s
    可自由调节;无由于进气软管造成的测量延迟
    分辨率
    + 2 km⁻¹
    重复精度
    ± 2 %: 满刻度值
    环境温度
    –30 °C ... +55 °C
    储存温度范围
    –40 °C ... +60 °C
    电气安全性CE 认证
    防护等级
    IP66
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    测量单元300 mm x 340 mm x 215 mm (详细信息参见尺寸图)
    重量
    12 kg
    电源
    电压90 ... 250 V
    频率50 Hz / 60 Hz
    功耗≤ 35 W
    监控功能

    自动自检测功能

    污染极限值,在 30% 时警告,在 50% 时故障

    通过参照过滤器进行的手动线性度测试

    选配温度测量
  • 控制单元 MCU

    控制单元 MCU

    描述用于控制系统组件和用于处理和输出其提供的数据的单元
    电气安全性CE 认证
    防护等级
    IP66
    模拟输出端1 输出:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    电隔离;应用 I/O 模块时附加输入 (选配)
    模拟输入端2 输入端:
    0 ... 20 mA
    没有电气隔离;其他应用 I/O 模块时的输入(选配)
    开关量输出5 继电器触点:
    + 48 V AC, 1 A
    无电势;用于状态信号;通过附加 I/ O 模块可扩展
    数字输入端4 零电位接触点:
    使用 I/O 模块时,附加输入
    Modbus
    现场总线集成方式TCP (通过选配接口模块连接, 每一 MCU 仅限一个模块)
    RTU RS-485 (通过选配接口模块连接, 每一 MCU 仅限一个模块)
    PROFIBUS DP
    现场总线集成方式通过选配接口模块连接 (每一 MCU 仅限一个模块)
    Ethernet
    现场总线集成方式通过选配接口模块连接 (每一 MCU 仅限一个模块)
    功能连接软件 SOPAS ET 或 OPC 服务器
    串行
    现场总线集成方式RS-485 (通过选配接口模块连接, 每一 MCU 仅限一个模块)
    功能连接软件 SOPAS ET
    USB
    功能连接软件 SOPAS ET
    显示器
    LC 显示器
    状态 LED灯:“电源”、“维护”以及“故障”
    操作通过 LC 显示器或 SOPAS ET 软件进行
    尺寸(宽 x 高 x 深)
    尺寸可变动。详细信息参见尺寸图。
    重量
    ≤ 5 kg
    电源
    电压90 ... 250 V AC
    频率50 Hz / 60 Hz
    功耗≤ 50 W
    选配

    接口模块

    I/O 模块

所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上