联系方式
意见反馈

隧道传感器

隧道安全的解决方案

流量密度的增加使得迫切需要连续测量隧道中的有害物质浓度。SICK 的隧道传感器能够检测废气的产生。这不仅能够进行有效监测和控制,而且保证了通风系统的经济运行 - 甚至在发生火灾时。

筛选依据:

9 匹配:

匹配 1 - 9 9

视图: 图库视图 列表视图
产品系列 VISIC50SF
及早且可靠的隧道火灾检测器
  • 根据光散射原理测量能见度 (K值)
  • 高可用性,无移动部件
  • 快速可靠的烟雾检测
  • 软件根据 EN 61508 (SIL1) 开发
  • 报警系统失灵率低
  • 外壳防护等级 IP 6K9K,可靠的不锈钢外壳
  • 集成的加热器抑制雾气的影响 (可选)
产品系列 VISIC100SF
用于测量隧道内空气质量的现代化测量性能
  • 根据光散射原理测量能见度 (K值)
  • 根据 EN 50545,通过电化学传感器进行 CO 和 NO 测量
  • 软件根据 EN 61508 (SIL1) 开发
  • 高可靠性,无移动部件
  • 联合了浑浊度测量和其他两个不同的气体测量
  • 外壳防护等级 IP 6K9K,可靠的不锈钢外壳
  • 通过集成的加热器校正雾气的影响(可选)
产品系列 FLOWSIC200
该隧道流量测量仪能够长期运行
  • 非常大的测量距离
  • 非接触式测量
  • 钛,不锈钢或压铸合金质材质的组件十分坚固
  • 适用于极端腐蚀性隧道环境
  • 可检测流动方向
  • 无机械活动部件
产品系列 VICOTEC450
用于提高隧道内安全性的提取式浊度测量
  • 通过测量污染进行常规功能测试
  • 通过设置筛选器进行线性测试
  • 内部扫气适用于较长时间净化周期
  • 维护登记 (过滤器和净化装置)
  • 日志功能
  • 可扩展的各种接口和输入/输出模块 (例如 PROFIBUS,以太网,模拟模块)
产品系列 VICOTEC410
用于公路隧道中的通风控制
  • 自动调节功能 (AutoAdjust)
  • 污染控制
  • 通过处理单元进行菜单式操作
产品系列 VICOTEC320
用于公路隧道中的通风控制和过滤器监控
  • NO 和 NO2 的检出限极低
  • 自动监测功能和自调整
  • 由不锈钢制成的十分结实耐用的型号
  • 发射接收单元和反射器之间的自动光束对准
产品系列 VHD
在高危地点防止火灾
  • 在自由交通流中全自动测量过热车辆
  • 针对不同车辆部件的单独警报阈值
  • 三维显示车辆上的过热部件
  • 可扩展,如危险品标牌检测或超高检测
  • 通过 TCP/IP 接口传输
  • 运行不受天气影响
产品系列 VM400
紧凑的设备解决方案实现隧道中的非接触式流量测量
  • 现代超声波技术实现非接触式测量
  • 测量范围广
  • 紧凑的设备设计
  • 非常容易安装和调试
  • 不易受污染的影响
产品系列 SMOTEC450
对每个隧道进行快速有效的烟雾检测
  • 非常快速而准确的散射光测量
  • 自动控制功能
  • 污染控制
  • 用于产生蒸发雾滴的加热室
  • 结实耐用的不锈钢外壳

匹配 1 - 9 9

向上