联系方式
意见反馈

过高检测器

对车辆进行可靠的高度检测

超高检测器用于检测车辆的高度,例如在进入隧道入口、较低的地下通道或桥梁前,通过检测器可触发警报或暂停信号,检测器能够发现车辆的超高情况,并且车辆在其速度超过100km/h时,也能够良好的工作--即使是在雨雪或者粉尘天气条件下。

1 匹配:

产品系列 HISIC450
对车辆进行可靠的高度检测
  • 防腐涂层和高防护等级的铝合金外壳
  • 加热前盖板对抗雾化和结冰
  • 正对雨雪和粉尘的天气防护
  • 附件材料 (天气防护罩,固定装置)不锈钢
  • 可调节的灵敏度
  • 环境光抗扰度
向上