HIPERFACEDSL® - 数字化演变

技术佼佼者SICK通过HIPERFACE DSL®提供了一个纯数字协议,充分精简变频器和伺服反馈编码器之间的连接电缆。

借助这种“数字伺服链接”接口,现在全数字化代替了混合信号(模拟/数字),使得伺服驱动系统具有了一种全新的结构。
 
HIPERFACE® DSL 开启您的未来!
  • 减少了 50% 的连接成本和电缆型号
  • 实现远程诊断和预防性维护
  • 系统性能进入全新境界
  • SIL3 功能

技术佼佼者SICK通过HIPERFACE DSL®提供了一个纯数字协议,充分精简变频器和伺服反馈编码器之间的连接电缆。– 单电缆技术!

HIPERFACE DSL® - 您的受益

单电缆技术 HIPERFACE DSL®有效节约成本,所需空间更少,易于实现,同时提供更大限度的投资保障与机械安全。该协议采用冗余设计,因此可轻松实现安全功能,例如:安全限速 (SLS)。

通过消除电机反馈接头可以提高电机端的设计自由度(对小型伺服电机极其重要)。通过电子铭牌、使用情况直方图和附加测量值(温度和振动)传输等辅助功能,HIPERFACE DSL® 接口配合 SICK 的电机反馈系统将每台伺服电机转变成了工业 4.0 应用的数据源。

 开放 HIPERFACE DSL® – 连接您的未来

SICK 通过开放接口使所有用户均可使用这项可靠技术。籍此,SICK 针对伺服驱动技术提供了一种安全、实时且开放的通信接口。

HIPERFACE DSL® 作为开放式接口兼具数字式实时接口的所有优势,比如成熟的单根电缆技术、连续的状态监控和由此产生的显著的效率提高,这也是实现工业 4.0 的一个重要基础。

  • 连接成本和电缆型号减少 50%:

    通过省去第二根电机反馈电缆降低连接成本和电缆型号差异 - 有时越少越简单!

    性能更优:

    HIPERFACE® DSL 的数据传输过程速度极快,提供了令人难以置信的高分辨率和精度。

    达到 SIL3 认证:

    通过 HIPERFACE® DSL 保证了可靠性和安全性:接口符合国际标准的安全完整性等级 3 级。

    诊断:

    通过更优异的自我诊断功能,更快更有效地检测和消除故障。

    运转更平稳:

    您将从不同视角体验驱动系统更高的运行平稳性。

    远程诊断:

    通过互联网进行的远程诊断十分有利于快速高效的准备维护工作。

    可进行预防性维护:

    通过预防性维护能够避免非计划停机。

    更加安全:

    确保功能和投资的安全性,系统无故障运行,无差错快速工作。

  • HIPERFACE DSL logos
    HIPERFACE DSL logos
  • 您可在此处购买 HIPERFACE DSL® Master IP-Core 软件。

    您已经购买了一个 IP-Core 只读光盘,需要更新软件吗?那么,请在 My SICK 中登录。


    至技术信息 HIPERFACE DSL® Master IP-Core

     

  • HIPERFACE DSL® from SICK: the digital evolution | SICK AG

    f technology: Optical motor feedback for very precise position and speed measurement | SICK AG

    k technology: Compact optical motor feedback system for very precise position and speed measurement | SICK AG

    e technology: Capacitive technology for bearing less motor feedback systems especially for the use in harsh environments | SICKAG

Our HIPERFACE DSL® products

伺服反馈编码器
用于高动态性能伺服驱动的紧凑型电机反馈系统
EKS/EKM36
伺服反馈编码器
传动技术中的明星产品:采用 HIPERFACE DSL®的电机反馈系统
EES/EEM37
线性编码器
线性直驱电机高速运行测量
STL/ETL70
伺服反馈编码器
用于动态伺服驱动的高分辨率型伺服反馈编码器
EFS/EFM50
伺服反馈编码器
伺服驱动器具有较高的性能:采用 HIPERFACE DSL®的电机反馈系统
EDS/EDM35
伺服反馈编码器
将电机反馈系统数字化升级
sCon

教程:使用“浏览器的 HIPERFACE 编码器 DSL®”

HIPERFACE DSL® 企业

HIPERFACE DSL®

智能电机传感器
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
智能电机传感器
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

SICK 的智能电机传感器让其使用者成为内行人。

了解更多