优势
通过可靠的测量准确度准确结算
可靠的物体数据为准确计算运费提供了依据。获得认证的 VMS5x00 追踪系统凭借高达 5 mm x 5 mm x 2 mm 的测量准确度提供所有尺寸的准确数据。这样便可确认运费并重新正确计算申报有误的货物。
系统针对欧洲市场根据测量设备指令 (MID) 以及针对美国市场根据 NTEP (OIML) 通过认证。
动态刻度值切换实现根据物体尺寸自动适应定义的公差。确定尺寸的速率因此提高。
软件分离使得计量相关软件与应用特定的软件部分无关。由此实现灵活地个性化适应客户需求,无需重新认证。
更高的准确度带来更多的营业额:VMS5x00 使正确计算运费更容易
满足更高要求下的更强性能
VMS4x00/5x00 追踪系统实现动态非接触式在线测量几乎任何形状的物体——即使在速度高达 4 m/s 时。这样可优化物料吞吐量并节省时间和成本。
此外,系统还能准备和传输获得的数据供进一步处理。
即使在高速下也能进行针对性的控制
作为系统控制器,SIM2000 Sensor Integration Machine 将测量值汇总成一个点云。
在高达 4.0 m/s 的输送速度下可靠测量。
准确测量扁平、变形和互相接触的物体
书籍和信件等扁平物体可以自 20 mm 的高度起能够结算地测量。
系统款型 Contour Verification 可检测立方体物体所有六个侧面上的微小变形。
借助对相互接触物体的在线识别和测量,可将数据用于结算。无需再进行分离。
更高速度,更多吞吐量:VMS4x00/5x00 在较高速度下也能以高准确度测量物体。