联系方式
意见反馈

追踪系统
VMS420/520

用于几乎所有物体形状的快速系统

您的受益

  • 可以简单安装,节省了在安装、调试时的时间以及确保了在最为不同应用环境下的灵活性
  • 借助小型、紧凑的结构,易于集成至设备
  • 易用的服务的系统,能够简单快速地更换设备(缩写:MTTR)
  • 可根据 OIML、MID 和其他标准进行校准

概览

用于几乎所有物体形状的快速系统

凭借 VMS420/520 系列的体积测量系统,几乎所有物体形状都可以以 ≤ 3 m/s 的速度在平坦的输送带上进行精确地测量。有坚实的双头式体积测量系统和作为经认证的类型:VMS520 OEM 和 VMS520 MID(两款均依据 OIML + MID 进行检测并认证)用于计算规定的货运重量。

概览
  • 测量任何形状物体的长度、宽度和高度
  • 计算极小包裹的长方六面体(盒体积)
  • 计算实际体积
  • 经优化的应用软件
  • 所有测量功能均集成在测量头中,无需额外的分析单元

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    应用进货, 出货, 托盘分拣机系统上 LFT 物体尺寸测量
    输送速度3 m/s
    物体识别精度

    ± 5 mm x ± 5 mm x ± 5 mm (v <= 3 m/s)

    + 10 mm x + 10 mm x + 5 mm (v <= 3 m/s)

    物体最小间距≥ 25 mm
    物体体积最小值100 mm x 100 mm x 50 mm (v <= 3 m/s)
    物体体积最大值2,000 mm x 1,400 mm x 1,000 mm
    输出数据最大尺寸(长、宽、高)
    扫描设计2 个扫描仪解决方案
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上