追踪定位系统基于 Matrix 相机 Lector65x 进行识别并可靠地为所有常见条码类型进行解码。
可达 400 万像素的大型 CMOS 传感器为小物体和大物体提供高分辨率。通过动态聚焦、国际上特有的 Matrix 相机和动态亮度匹配功能,Lector65x System 生成更高质量的照片。因此,其照片能用于图像任务。借助集成的追踪功能,可以缩小物体间距并在分拣过程中提高吞吐量。通过集成到 MSC800 的 SICK 网络方案中,Lector65x System 可以与其他产品,如行照相机 ICR8xx、体积测量系统、基于激光的读码器或秤等组合使用。因此,可以为所有挑战性的工作生成理想解决方案。
即使面对严重损坏和脏污的代码,基于图像的解决方案也能实现高读取率。可选的明文识别和视频编码还为 Baggage Source Message(行李源信息,BSM)缺失等情况提供了额外的读取可靠性。
使用 RFID 读取时,无需与电子标签产生视觉接触。借助屏蔽托盘和算法过滤掉来自上游或下游对象的标签。
机场
速递、快递和邮政行业
销售和分销中心
轮胎
包装
仓储和输送技术
一维
2D
4-state