追踪系统
Lector Identification System

在物体间隙非常小的情况下,基于图像的快速代码读取和分配

您的受益

  • 由于读取率高,人工后续处理工作少
  • 高速输送带速度和小物体间隙相结合,实现了高吞吐量
  • 由于系统中的摄像机数量少,因此是经济高效的解决方案
  • 调试快速简单
  • 小巧的摄像机外壳和紧凑型系统设计,即使在狭窄的空间也能安装
  • 现有 Lector65x 系统可轻松改型
  • 用于如 OCR(光学符号识别)等工业图像处理应用的快速图像传输和用于分析及流程优化的同步图片存档

概览

在物体间隙非常小的情况下,基于图像的快速代码读取和分配

Lector Identification System 读取代码并将其分配给相应的物体。凭借其高分辨率,小型高性能 1,200 万像素矩阵摄像机 Lector85x 在任何物体尺寸下都能提供可靠的读取结果。得益于基于人工智能 (AI) 的智能解码算法,无论代码质量如何,都可以读取代码。高处理器性能还可以实现高速输送带速度,从而提高吞吐量。通过实时物体追踪和三维软件分配,Lector Identification System 即使在物体间隙非常小的情况下也能可靠地解决代码分配问题。可以为该系统扩展其他识别技术或诸如尺寸测定和重量检测等附加功能。

概览
  • 摄像机款型选择:500 万像素、900 万像素和 1,200 万像素
  • 高光照强度
  • 大视野和高景深
  • 高性能处理器
  • 基于人工智能的解码算法
  • 物体的三维代码分配
  • 外壳小巧,与先前型号 Lector65x 相同
  • 2 x 1 GbE 图像通道

优势

基于图像的一维码和二维码读取

即使在高输送带速度、小物体间隙和代码难以读取的情况下,基于 Lector85x 的 Lector Identification System 也能提供可靠的识别。此外,识别的代码都能清楚地对应某一物体。

可靠的代码识别和清楚的代码-物体分配

即使在 50 mm 的小物体间隙中也能可靠地读取代码 - 即使是在高达 3.5 m/s 的高速下。因此可以显著增加吞吐量。

3D Software Assignment 能够为物体高效分配代码,确保物体到达目的地。减少人工后续处理工作,并且提高设备生产率。

基于人工智能的解码提供了对相关代码区域的快速识别和高效识别。由于具有超分辨率,即使是很小的或模糊不清的代码也能被识别到。

性能强大的摄像机 + 基于人工智能的分割方法 + 3D Software Assignment = 提高吞吐量,同时减少人工后续处理工作。

紧凑型系统设计

Lector Identification System 可灵活地适应您的空间条件。不同的摄像机款型和丰富的配件选项可用于紧凑型系统。可以选择预制的系统类型和量身定制的解决方案,更好地适应您的空间条件。

灵活适应任何环境

得益于大景深,即使是不同尺寸的物体,只需通过少量摄像机即可进行代码识别。

摄像机数量少,结合陡峭的角度安装、镜面模块和短读取距离,实现紧凑型系统设计。
Lector Identification System 提供预制的系统类型,可以从单侧,甚至从多达六个侧面进行读取,因此可以快速便捷地集成到任何环境中。

具有紧凑型系统设计的 Lector Identification System 适用于任何空间 - 无需额外的专业知识即可快速安装。

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    行业

    速递、快递和邮政行业

    销售和分销中心

    储存、处理和分拣

    机场

    汽车

    任务设置识别
    输送速度0 m/s ... 3.5 m/s
    物体最小间距≥ 50 mm
    代码类型

    一维

    2D

所有技术数据请参见各个产品

下载专区