联系方式
意见反馈

追踪系统
ICR88x System

更紧凑。更可靠。更明亮。

您的受益

  • 借助不带偏转镜的紧凑型设计,使其易于安装
  • 通过 Dual-line CMOS 传感器确保卓越的图像质量:用于最大读取率
  • 追踪和分析软件的图像输出选项
  • 免维护系统
  • 通过缩减的照明装置、集成的编码器和待机模式,降低了能耗
  • 通过 SOPAS Engineering Tool 简单配置节省了时间
  • 少于 10 分钟的 MTTR 和 80,000 小时的 MTBF 将停机时间降至最低并确保高可靠性

概览

更紧凑。更可靠。更明亮。

追踪定位系统基于行照相机 ICR88x,是运输和物流过程中线性和二维条码读取领域中所有高端应用情况的完美解决方案。条码读取系统拥有一个模块化的相机设计、一个 LED 照明装置、一个聚焦控制系统和一个高性能解码器。

ICR88x 系统经过优化,用于小型分拣应用领域。由于集成的 ICR88x 行照相机的读取距离较短,因此仅需极小的安装空间。

概览
  • 高端照相系统,已针对短距离读取进行优化
  • 用于最大读取率的 Dual-line CMOS 传感器
  • 用于高分辨率图像 (> 200 dpi)、可达 19 kHz 的最大读取率
  • 所有编码器集成在相机中
  • 最高可靠性,无需外部电脑
  • 该系统支持所有常见的一维条码/二维条码
  • 所有组件的参数克隆
  • 可以集成其他可追溯性的解决方案

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    物体最小间距≥ 50 mm
    阅读区域宽度600 mm / 800 mm
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上