追踪系统
ICR Identification System

在较高的输送速度下对物体进行高效分类

您的受益

  • 输送速度不高于 4.5 m/s 时,吞吐量超过 18,000 个物体/小时
  • 涵盖高达 1,600 mm 的输送带宽度
  • 高清图片质量 (200 dpi),实现理想的读取速率、光学符号识别结果、视频编码和工业图像处理应用
  • 全集成式代码读取和工业图像处理解决方案,无需使用附加的计算机/服务器
  • 采用分布式图片存档,因此便于监控
  • 由于相机呈 55°角,因此阴影效应减弱,所需系统底面少
  • 通过以太网线网络拓扑结构实现简化且具有成本效益的布线

概览

在较高的输送速度下对物体进行高效分类

追踪系统 ICR(基于图像的代码读取器)是在高输送速度下执行分类流程的理想识别解决方案。在考虑到所有常见的一维/二维码及邮编的前提下,快速可靠地识别待分类的立方形和不规则物体。此外,集成的相机具有出色的图片质量,能够应用于光学符号识别、视频编码和工业图像处理应用。该系统可应用于较窄的输送带宽度,也可应用于高达 1,600 mm 的输送带宽度,并且还能够扩展体积测量系统等产品。

概览
  • 8/12 k 四线颜色传感器
  • 基于 Linux 的软件平台
  • 基于以太网将代码数据传输至控制器 SIM2000
  • 集成的计算能力可支持新型的工业图像处理应用
  • 故障平均时间间隔为 120,000 小时

功能拓展

可靠验证物体

SICK 的 2D/3D Vision Solutions为每套系统拓展了 ICR 摄像头功能。在读取条形码和图像采集的同时直接在摄像头中收集有关物体和标签的额外信息。这样可使手动过程自动化,确保在动态过程中可靠地验证对象。

2D / 3D Vision Solution - 对追踪系统的功能拓展

Hazmat Detection 可靠识别有害物标签,无论标签采用什么设计。
Bag Box Classification

自动识别发运物和包裹,实现有效分拣,无论形状、颜色和材料如何。

Single Item Verification

验证立方体和不规则物体的分离。此时不必看到条形码。

Optical Character Recognition (OCR) 除读取条形码以外,还可以识别打印的标签文字。

Controlled pre-sorting for sorting systems. Additional information for subsequent process steps.

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    行业

    速递、快递和邮政行业

    销售和分销中心

    仓储和输送技术

    任务设置代码读取
    输送速度0 m/s ... 4.5 m/s
    物体最小间距≥ 50 mm
    阅读区域宽度1,100 mm ... 1,600 mm
    代码类型

    一维

    2D

    4-state

所有技术数据请参见各个产品

下载专区