联系方式
意见反馈

追踪系统
DWS Static

手动体积测量、称重和识别

您的受益

  • 作为昂贵的动态 DWS 解决方案的低成本替代方案
  • 根据校准重量和体积数据自动开发票,确保了实际计算和转交运输成本
  • 多个空闲可参数设置的主机接口用于额外输出分拣数据,无需其他识别系统

概览

手动体积测量、称重和识别

为速递、快递和邮政服务提供商 (KEP) 以及物流中心提供发送货物的完整数据采集(体积、重量和识别),SICK 研发了体积测量称重扫描系统 DWS Static。

因此只需按动按钮,就能采集用于运费计算或用于创建货运单据的所有相关数据。

该系统由经验证的体积测量系统 VMS510 或 VMS520、一个坚实的静态秤和一台手持式扫描仪组成,用于采集条码信息 — 以上部件均集成于一个坚固的机械装置中。

可用的系统类型被持续优化用于各个应用情况:DWS510 Static 用于方形物体、DWS520 Static 用于所有形状的物体以及 DWS520 Static Extended 用于超大型的笨重货物。

DWS Static 作为全套解决方案在几分钟后就能准备就绪并且可以根据现行标准 OIML、MID 和 NAWI 进行校准。

概览
  • 一个工作步骤就能确定条形码、体积和重量
  • 带集成滚筒输送机的全套解决方案
  • 可以在几分钟内完成调试
  • 可校准(根据 OIML、MID 和 NAWI)
  • 用于不规则形状和超大型物体的专门版本

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    物体识别精度± 5 mm x ± 5 mm x ± 5 mm
    物体体积最小值50 mm x 50 mm x 50 mm
    物体体积最大值

    1,100 mm x 700 mm x 700 mm

    1,200 mm x 800 mm x 800 mm

    1,800 mm x 900 mm x 900 mm

所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上