追踪系统
DWS Pallet

托盘和其他大体积货物的测量和称重

您的受益

  • 通过准确测量大体积货物的实际尺寸和重量为物流供应商开源节流,因为通常而言,货物的实际质量和重量要大于发货人申报的数值
  • 由于整套系统经过预安装和布线,调试快捷而成本低廉

概览

托盘和其他大体积货物的测量和称重

在运送大体积货物、如托盘时,追踪系统 DWS Pallet 即可发挥作用。对于空运货运代理人等物流供应商以及航空公司,该系统可帮助查找较少申报的货物。

人工操作的叉车或往复输送车货物送到 DWS Pallet。随后将货物放在一台磅秤上。一旦通过手持条码扫描器识别出贴在货物上的条形码,测量装置即开始测量货物的长、宽、高、体积和重量。还可在 DWS Pallet 中安装一台网络摄像机,拍摄货物照片。

接着,在集成的显示屏上显示出数据,数据被存入数据库并经由标准化的接口传输。

按要求可提供:用于大型货物或动态测量的特别版本。

概览
  • 托盘和其他笨重、大体积货物的静态测量和称重
  • 带有可折叠不锈钢管框架、分析计算机和触摸显示屏的整套方案
  • 可根据通行 OIML、MID 和 NAWI 标准进行校准

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    行业

    速递、快递和邮政行业

    销售和分销中心

    任务设置

    识别

    测量尺寸

    称重

    物体识别精度± 2 cm x ± 2 cm x ± 1 cm
    物体体积最小值20 cm x 20 cm x 10 cm
    物体体积最大值180 cm x 200 cm x 250 cm
所有技术数据请参见各个产品

下载专区