追踪系统 DWS Dynamic (尺寸测量 - 称重 - 扫描系统) 只需一步即可识别、测量和动态称量对象。使用所记录的基本数据可自动执行分拣、存储和输送任务。总扫描速率高确保了更快的市场投资回报。模块化系统结构确保其可与其它 SICK 解决方案兼容,并且可以按照客户特定的要求调整。经认证的系统类型让使用基本数据进行结算成为可能。该系统作为独立解决方案使用,也可轻松集成到现有输送系统中。
自动识别发运物和包裹,实现有效分拣,无论形状、颜色和材料如何。
验证立方体和不规则物体的分离。此时不必看到条形码。
速递、快递和邮政行业
销售和分销中心
储存、处理和分拣
识别
测量尺寸
称重
1,200 mm x 800 mm x 800 mm (其他按照要求提供)
410 mm x 410 mm x 200 mm
1,500 mm x 1,000 mm x 800 mm (其他按照要求提供)
2,200 mm x 1,600 mm x 800 mm (其他按照要求提供)
一维
2D
PDF417
Aztec
4-state
Maxi-Code
RFID