联系方式
意见反馈

机器人导向装置
PLR

用于载物架内 3D 零件定位的机器人引导系统

您的受益

  • PLR 无需高精度货架系统或手动零件处理
  • 单机设备可直接连至机器人,节约成本
  • 凭借 2D 和 3D 图像处理技术的独特结合,提供轻松搬运物料所需的可靠性与灵活性
  • 机器人对准与夹具位置校正功能方便集成器组合 PLR 作业
  • 基于 web 服务器的界面简化配置和维护
  • 可在 15 分钟之内更换生产线上安装的设备
  • 通过汇总多台设备的结果,还能够定位无明确特征的零件

概览

用于载物架内 3D 零件定位的机器人引导系统

PLR 是传感器系统,用于在载物架内借助机器人自动定位零件。单机设备可快速进行设置,集成机器人并在运行中维护。PLR 通过内置的 web 服务器运行,瞬间完成设置。该系统基于 2D 与 3D 视觉技术,即使在变幻不定的环境条件下,依旧是可靠搬运物料的出色解决方案。出厂时 PLR 通过预装软件校准,因此在拆包后立即可用。该系统可于几分钟内安装并连接至机器人。随后可轻松下载现有配置或重新创建——PLR 现已立即可用。

概览
  • 精确快速的零件定位
  • 预先校准的单机设备
  • 组合式 2D 与 3D 测量
  • 计算机器人夹具的校正值
  • 基于 web 服务器的用户界面
  • 方便集成机器人的工具
  • 可组合多台设备

 

用于机器人技术的传感器解决方案
Robotics image
用于机器人技术的传感器解决方案
Robotics image

平等合作

无论是机器人视觉、安全机器人技术、臂端工具还是位置反馈——SICK 传感器为机器人赋予精准的感知能力。
了解更多

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    视景体示例(长 x 宽 x 高)260 mm x 260 mm(标准)
    定位时间< 500 ms
    定位精度

    ± 0.5 mm,± 0.1° 1)

    ± 0.8 mm,± 0.2° 1)

    外壳防护等级IP65
    • 1) 视工作距离而定.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上