机器人导向装置
PLOC2D
易于使用、灵活的传感器系统用于零件定位
您的受益
- 可立即用于零件定位
- 系统设置与运行轻松,无需图像专业知识
- 得益于传感器系统 FLEX 变型快速轻松的校准与多种多样的透镜和照明附件,可灵活适配特定要求
- 性能强劲的示教功能以及高测量准确度确保可靠运行
- 可轻松集成至众多机器人产品以及可编程逻辑控制器中


PLOC2D 是一款用于二维零件定位的图像系统。易于操作的传感器系统配备高质量的图像加工硬件,其与高性能的定位算法相组合,以此实现可靠且快速的零件定位。传感器系统具备外壳防护等级为 IP65 的外壳。PLOC2D 直接与机器人控制系统或可编程逻辑控制器相连,立即可用。直观的用户界面专为在生产环境中轻松设置与维护 PLOC2D 而设计。
系统特征 | 可轻松进行参数设置的单机传感器借助二维测量用于零件定位 |
视域示例 | 2000 mm x 2000 mm |
工作区域 | ≤ 3 m |
定位时间 | 图像中第一个零件 < 0.5 秒,图像中其他零件 < 100 ms |
定位精度 | +/-1 mm, +/-0.1° / ± 0.5 px,± 0.1° |
外壳防护等级 | IP65 |