质量检查系统
Pinspector 3D

引脚和压入检查 – 检查引脚的存在性和位置

您的受益

  • 只需一个系统即可检查各种印刷电路板和插塞接头
  • 快速、准确地检查 x、y、z 针脚位置
  • 便于用户操作的拖放接口,具有多种测量设置
  • 非接触式测量实现低维护成本
  • 历史可追溯性 – 大量不同的记录与报告选项

概览

引脚和压入检查 – 检查引脚的存在性和位置

Pinspector 3D 是一种质量管理系统,用于在压入工序之后高精度非接触式检查快速插拔接头和引脚在印刷电路板接线侧的位置。该系统结合 SICK Ranger3 流媒体摄像机和智能扫描技术,实现三维图像生成。借助该图像数据和专门为此开发的软件,系统将分拣出参数错误的针脚。借此可避免错误安装、冷焊点或针脚弯曲。有助于将废品率降至更低,节约生产成本。按照客户要求,可以处理、发送并在集成式数据库中储存测量结果。

概览
  • 检查印刷电路板和快速插拔接头的完整解决方案
  • 坚固的设计适合工业应用
  • SICK 的 Ranger 摄像机实现高精度三维图像处理
  • 四大设计 – 高数值、快速检查和双摄像机,无视一切阻碍

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    行业电子元件
    运行环境温度0 °C ... +50 °C
    供电电压24 V DC
所有技术数据请参见各个产品

下载专区