质量检查系统
Foreign Object Detection System

用于简单表面和高要求表面的异物检测

您的受益

  • 识别各种形状的较小异物,例如螺钉、螺母和工具
  • 即使面对不同颜色、结构和纹理的高要求表面,也能进行可靠且准确的检查。适用于浅色、深色、光滑、棱纹、半球形、光泽、哑光表面和其他表面
  • 无需额外的照明
  • 结果可视化显示
  • 可以集成其他检测任务,例如螺钉识别
  • 快速简便地切换检测物体

概览

用于简单表面和高要求表面的异物检测

质量管理系统 Foreign Object Detection System 可检测简单表面上的异物,也可检测诸如高压电池等高要求的表面上的异物。这个可扩展的系统可以检测多种表面,无论其结构、纹理和颜色如何。3D 视觉摄像机和激光三角测量法确保了始终如一的高检查质量。它对表面进行三维成像,因此甚至能检测各种形状的较小异物。此外,还可将客户特定要求集成到该系统中,例如识别是否缺少螺钉或识别是否有位置错误的螺钉。

概览
  • 以激光三角测量法为基础的异物检测光学检测系统
  • 使用 SICK Ranger 3D 视觉摄像机进行 3D 成像的可扩展系统结构
  • 用于客户特定应用的 SICK AppSpace 环境
  • 配方管理
  • 数据可视化显示屏

优势

三维物体检测,满足高检测要求

该系统根据激光三角测量原理工作,可根据检查物体的 3D 图像准确检测异物。它可针对简单表面和高要求表面提供可靠检查,并且对纹理变化和颜色变化不敏感。典型的检查时间约为 25 秒*。

*(BEV 长 2200 mm × 宽 1700 mm)

可以通过螺丝识别功能以及胶珠和密封珠的检测,选择性扩展Foreign Object Detection System的检测任务。两者都有助于降低错误率,并且可以在不额外增加硬件的情况下进行整合。

可选:无需额外的硬件即可识别是否缺少螺钉或识别是否有位置错误的螺钉。

能够可靠地检测到可能造成误报警的、敷设不准确的胶珠和密封珠,以及直接位于胶珠和密封珠上的异物。

识别毫米范围内的异物

该系统可检查具有不同颜色、结构和纹理的表面。因此,它适用于浅色、深色、光滑、棱纹、半球形、光泽、哑光表面和其他表面。

通过识别半球形的或箔纸包裹的表面上的起皱,可以避免虚假错误。使用平面变换功能,可以避免由于检查物体的倾斜或不平整结构而引起的不准确情况。

即使是各种尺寸、形状和颜色的较小异物,例如螺钉、螺母或工具,也能进行可靠识别。典型的识别尺寸:4 mm x 4 mm x 2 mm(长/宽/高)。

三维物体检测能够对简单和复杂的表面进行可靠的检测,从而准确识别各种异物。

理想系统性能

该系统根据要求灵活地调整光学元件,例如使用不同的激光颜色和焦距,由此提供可靠的检查结果。可以保存个性化的检测标准和检测区域并根据具体的生产情况进行调用,以便快速简便地切换检查物体。在此过程中,无论是用自动导引系统还是用其他常见的输送技术来运输检查物体,都没有影响。

与应用相匹配的、性能强大的系统组件

系统头由 SICK 的 Ranger3 3D 视觉摄像机和一个激光器构成。视野的个性化设置以及出厂时的预先校准、整体对准和调试均由 SICK 执行,因此提供了高度的规划安全性。

可个性化调节的检测区域可实现有针对性的检查,尤其是对于具有大型复杂表面的检查物体。借助相应检测区域的可视化,操作面板可为快速识别异物提供支持。

借助可扩展的系统头,可以检查各种尺寸的检查物体。与此同时,更大限度地有效减少了复杂表面上的阴影。

集成的 SICK Sensor Integration Machine 记录、评估并存档摄像机和传感器数据。这可用于工业 4.0 中垂直整合的质量管理和流程分析。

性能强大的系统组件可以根据应用进行个性化的调整,从而提供理想性能,确保可靠的检查结果。

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    应用

    垫子上部构造

    阴影补偿(沿扫描方向)

    小型上部构造

    平面补偿

    中央隧道

    半球形表面

    工作原理激光三角测量法
    物体体积最小值4 mm x 4 mm x 2 mm (待测异物, 取决于应用情况)
所有技术数据请参见各个产品

下载专区