物体检测系统
Drive Assist System

地面运输工具的集成防撞

您的受益

  • 轻松实现贴合需求的警告策略和控制器干预
  • 根据车辆类型和使用地点,可个性化缩放监测区域
  • 可靠、不受形状和表面影响的物体识别——包括在环境光的强烈影响下亦是如此
  • 直接在传感器上对数据进行智能预处理——无需额外的硬件或软件
  • 通过车辆总线系统顺利进行集成和配置
  • 安装灵活且不显眼

概览

地面运输工具的集成防撞

驾驶辅助系统 Drive Assist System (DAS) 可用于实施集成警告策略,从而实现防撞并为驾驶员提供支持。该系统提供 270° 环境监测,尤其适用于车辆的使用。通过输出极坐标,可以确定保护区域,进而确定车辆与物体之间的必要距离。将 DAS 直接集成到地面运输工具的控制器中,可以实现各种警报输出和控制干预,例如降低速度或停止车辆。

概览
  • 可配置的 270° 环境监测,用于定制警告策略
  • 通过分割视野来进行数据抽象化
  • 将扫描点分组到物体
  • 基于集群的评估,例如过滤
  • 以极坐标方式输出
  • CANopen 和基于 Web 的接口

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    供电电压 (9 V DC ... 28 V DC)
    应用领域室内和室外区域 (8 m)
    运行环境温度–25 °C ... +50 °C
    集成应用DAS
    抗环境光能力80,000 lx
    区域组数量63 可调
    反射率为 10 % 时的扫描范围8 m
    车辆地面运输工具
    监测区域车辆后部、车辆前部或侧面
    功能以极坐标方式输出
    供货范围2D LiDAR 传感器 TiM881P
    工作区域0.05 m ... 25 m
    扫描频率15 Hz
    角度分辨率0.33°
所有技术数据请参见各个产品

下载专区