Conveyor Hotspot Detection System 巧妙地运用热成像摄像机,在运输易燃材料时及早识别火灾危险。该系统连续且全自动地测量输送物的温度,如果超过限值,则向上级系统发送信号,例如停止输送带。还可以选择通过 Bulkscan® LMS511 来扩展该系统,从而满足其他要求,例如测量体积流量和液位、计算散装物料的重心以及控制输送带运行以防止倾斜。
概览
- 全自动识别过热的输送物
- 适用于多种材料的可调警报阈值
- 可通过 Bulkscan® LMS511 进行扩展,以实现额外的功能
- 通过 TCP/IP 接口传输数据
- 适合各种天气的 LiDAR 和红外技术