联系方式
意见反馈

网关系统
TDC

思考数据——分析和处理

您的受益

  • 简单、快速、低成本、高回报地使用数据
  • 借助丰富的连接和通信方式实现灵活应用
  • 采用开放标准,无惧未来挑战
  • 通过用户自定义报警进行实时监控,确保传感器和机器的最高可用性
  • 透明化传感器和流程数据能够提高生产力和效率

概览

思考数据——分析和处理

网关系统 TDC(Telematic Data Collector,车载数据采集器)是一款开放式工业物联网 (IIoT) 平台,通过传感器与机器互联实现可靠的网络通信。除了借助固定网络、移动或无线连接向目标平台传输数据外,TDC 还可提供数据预处理。其中,在本地分析和评估数据(边缘计算)。通过数字输入和输出可以根据相关数据设置用户自定义的实时报警(短信通知)。由此实现流程、状态和诊断信息的透明化,从而提高工业流程的生产力和效率。为此,SICK 提供定制化云端解决方案 (SaaS)。

概览
  • 开放式端对端工业物联网架构支持 Yocto Linux
  • 支持用于数据通信的标准化接口和协议
  • 通过基于浏览器的用户界面进行配置
  • 用户自定义的实时报警
  • 室内和户外定位

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    任务

    状态监控

    库存监测

    户外定位

    用户自定义的实时报警

    室内定位

    传感器

    加速度传感器

    磁力计

    温度计

    GPS
    调制解调器
    串行
    CAN 总线✔ / ✔ (2)
    UART
    Ethernet✔ (2)
    WLAN
    WPAN
    USB
    内置计算机180 MHz ARM Cortex-M4 / 1GB,DD3,带有 Cortex-M4 协处理器的双核 Cortex-A7
    内置存储器32 MB,256 kB SRAM / 16 GB
    操作系统FreeRTOS / Linux
    连接性移动通信 (2G) / 移动通信 (3G) / WLAN / WPAN / LAN
    警报输出推送消息 / 推送消息或用户自定义操作
    固定在车辆中或开关柜中 / 在车辆中或开关柜中(DIN 轨道 35 mm × 7.5 mm,根据 EN 60715)
    重量

    185 g

    180 g

    230 g

    运行环境温度–20 °C ... +70 °C
    存储环境温度–40 °C ... +85 °C
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上