联系方式
意见反馈

驾驶辅助系统

碰撞预警系统

安全准确地驾驶工业用车辆,这对驾驶员提出了很高的要求。在紧急情况下,SICK 的驾驶辅助和碰撞预警系统为驾驶员提供支持。如果驾驶员的车正接近其他车辆、基础设施或人员,系统能尽早识别到这些情况。这时,驾驶辅助系统能完美并高效地完成艰巨且单调的任务。

筛选依据:

7 匹配:

匹配 1 - 7 7

视图: 图库视图 列表视图
3D 快照 — 双眼原理,实现户外高效使用
  • 距离值:250 × 496 像素以及 2D 图像:544 × 828 像素
  • 大温度范围从 −40 °C 至 +75 °C
  • 坚固的外壳:传感器头为 IP69K
  • 二合一解决方案:每秒各八幅 3D 图像和 2D 图像
  • 智能图像处理:物体分级和定位
  • 可进行最近几小时的活动记录
现在比较
选择
用于无碰撞集装箱转运的驾驶辅助
  • 监控整个车辆的后部空间以发出碰撞警告
  • 两级警告系统,以警告驾驶员防止发生碰撞并在第二步中触发操作
  • 在触摸屏上显示障碍物
  • 安全距离可调节
  • 降低报警系统失灵率,提高驾驶员接受度
  • 用于简单故障查找和维护的自诊断
现在比较
选择
在停机坪上无碰撞的推回
  • 视觉和听觉警告
  • 内置飞机型号识别和逼真的可视化
  • 基于车辆运动的应用特定警告策略
  • 可调安全距离
  • 自诊断功能
  • 内置安装助手
现在比较
选择
地下开采中采矿车成功地驾驶辅助
  • 前端和追尾撞车事故警告
  • 在斜向穿过和超过弯道时发出警告
  • 在狭窄区域驾驶时的主动驾驶辅助:显示隧道壁
  • 视觉反馈(触摸屏)和声音警报
  • 通过事件日志车队管理系统的开放界面
  • 整个转速范围内的全部功能 (0...vmax)
现在比较
选择
挖掘机的碰撞警告和装载辅助系统
  • 提醒注意与其他车辆及采掘面的碰撞
  • 面向挖掘机和翻斗车驾驶员的定位与装载辅助系统
  • 在触摸屏上显示车辆和采掘面轮廓
  • 安全距离和警告区域可调
  • 事件记录和系统状态监控
现在比较
选择
轮胎式装载机和推土机的事故预警和倒车辅助系统
  • 倒车预警系统
  • 视觉反馈(触摸屏)和声音警报
  • 通过事件日志车队管理系统的开放界面
  • 整个转速范围内的全部功能 (0 ... vmax)
  • 在附近范围内的主动驾驶辅助系统
  • 实时对所有车后的重要物体(墙壁、车辆、人员)以视觉显示
现在比较
选择
驾驶辅助,用于检测和测量割晒堆列
  • 计算收割轨迹(收割走向)并输出绝对收割位置以便进行自动横向调节
  • 输出收割体积以便进行自动速度调节
  • 集成式车型用于计算正确的自身移动
  • 集成自诊断功能
现在比较
选择

匹配 1 - 7 7

向上