连续排放监测系统 (CEMS)
PowerCEMS50

高效简单地测量排放

您的受益

  • 高可靠性和低维护成本
  • 易于安装和快速调试
  • 紧凑的设计,节省了占用空间
  • 诱人的性价比

概览

高效简单地测量排放

PowerCEMS50 连续排放监测系统 (CEMS) 专为燃烧化石燃料的发电厂的排放测试开发。配有分析仪的采样基础系统与气体处理装置一起设计用于测量标准的气体成分 CO、NOx、SO2 和 O2。PowerCEMS50 分析系统以其紧凑的设计、诱人的性价比和毫不妥协的工业级性能表现而备受瞩目。

概览
  • 可测量所有典型的废气参数 (O2、CO、NOx、SO2)
  • 配备完整取样系统(样气提取过滤器、样气冷却器和集成的样气泵)
  • 通过 MCERTS 认证
  • 通过 EN 61000-6 和电磁兼容性检测并获得 CE 认证
  • 测量值以模拟 (4 ... 20 mA) 或数字 (Modbus) 形式输出

应用

下载专区