概览
用于排放测试的性能强大且面向未来的 CEMS
从经济和技术角度看,PowerCEMS100 连续排放监测系统 (CEMS) 是用于提取式测量任务的理想解决方案。完整系统包括高质量的量产组件和得益于模块化系统结构可根据给定要求配置的组件。可简单、低价地实现分析仪模块或气体预处理组件加装。创新型 PowerCEMS100 通过了欧洲标准 EN 15267-1/-3 和 EN 14181 认证并为排放测试和流程应用提供经得起未来考验的解决方案。
概览
- 依据 EN 15267 和 EN 14181 检测的冷采样分析系统
- 带 24 V 电源的即插即用分析仪模块
- 在监视器上显示所有测量值和状态信息的操作单元
- 可通过接口连接外部传感器