SICK 的编码器和电机反馈系统助飞 Billy Elliot

当制作公司 Stage Entertainment 在剧院上演 “Billy Elliot – das Musical”(音乐剧)时,效果十分出色。甚至获得三个音乐剧奖项。“Hempy...”在此发挥了作用。这是让 Billy Elliot 在其舞蹈中飞舞的机器。在剧团中同样如此:这就是 SICK 的编码器和电机反馈系统。它们控制全部布景、升降装置并确保 Hempy 不会喘不过气来。

舞台:斯赫弗宁恩马戏团剧院。对于 Billy Elliot 的荷兰演出,Silicon Theatre Scenery (STS) 在此提供侧重于自动化的全套机器技术。其口号是快速切换。驱动力:电机。首先,如果是例如布景零件等物体,则驱使其运动。“针对这类电机的控制,我们已开发出预制模块,可将其轻松嵌入栅格。然后可在其上连接即插即用电机和 SICK 编码器”,高级工程师 Andries uit de Bulten 表示。

让我们回到 Hempy,STS 的得意之作。其作用是:现代拔河。其作用方式是操作牵引装置,将中央舞蹈场景中的 Billy Elliot 带到空中。再也不用像过去一样人工费力举起。尽管舞台技术人员仍以相当传统的方式从第一条钢丝绳开始整个过程。“借助编码器将绳索的运动传递给电机,然后电机可让 Billy 在空中升降。Hempy 的设置使得演员不会飞得过高、过低或过快。因此可以同时保障安全性。”

SICK 编码器确保必要的上升,而电机反馈系统则控制 Hempy 的运动以及 STS 解决方案的所有其他电机。它们可随时识别各布景零件的精确位置,甚至是在断电时。此外,STS 还采用了 SICK 的增量型编码器。它们例如在轴上监控电机反馈系统的功能。

安全和高速:在一个两家企业可自由选择一家企业的行业,STS 将与 SICK 的合作评价为“全球知名品牌”和“拥有可靠产品的可靠合作伙伴”。

详细产品可在我们的 SICKinsight Blog 中找到

返回编码器和倾斜传感器总览页面

您是否存有疑问?

联系专家