具有智能任务功能的 Inox 光电传感器

2019-11-14

外壳强硬,内核智能:无论是在删掉最的条件下检测物体,还是要求传感器必须尽可能小巧且极其坚固,抑或是用户在注重使用智能通信组件的同时还希望实现面向未来的自动化理念的情况,W4 Inox Smart Sensor 都是合适选择。结果:在食品与制药工业中的加工厂、灌装线和包装机的潮湿区域实现更高的材料耐久性和分布式传感器智能。

坚持为大大超出 IP69K 要求的严酷的清洁周期而设计,该光电传感器产品系列具有智能逻辑与控制功能,可借此独立完成以流程为导向的自动化任务,例如零件技术、密封帽与包装尺寸检查或执行器触发。带红光 LED 的 W4 Inox SmartSensor 通过其可证实的同类更佳检测能力,在恶劣环境下提供更高的可靠性尤其是基于其独特的环境光抗扰度,对发亮、透明或深黑色物体的适合性以及对检测背景中的干扰信号的三维消隐(适用于漫反射光电传感器)。

 

 

智能任务:附加值特征确保面向未来的传感器解决方案

 

SICK 的 Smart Sensor 产品组合(其中也包括 W4 Inox Smart Sensor)不仅能检测物体,还能收集和处理与物体、流程及机器有关的状态、流程和诊断数据。它们将数据转化为信息并通过 IO-Link 与自动化系统以及上级控制层和应用交换信息。与此同时,SICK 的智能传感器能够将其分布式智能直接用于额外的智能任务功能。传感器中用于信号处理的内置逻辑功能允许自主分散执行定义的任务,由此可根据边缘计算极为有效地减轻食品与制药工业中的加工厂、灌装线和包装机的自动化系统与网络的负担。 

智能传感器的分布式计算能力——与其灵活的可编程性相结合——为履行智能任务奠定基础。这样,W4 Inox Smart Sensor 便可利用“物体监控与间隙监控”直接在传感器内检测和测量例如瓶流中或包装线上的物体和间隙。若偏离设置的目标值,Smart Sensor 将向控制器发送相应信号——此外,传感器与自动化系统之间存在保护网络的“无线电静默”。同时,智能传感器凭借其连接性提供利用其信号延迟与缓冲功能直接控制激励元件,从而自主控制剔除(无需绕行控制器和网络)的选项。在“速度与长度测量”中,W4 Inox Smart Sensor 产品系列传感器可测定物体速度和规格并独立分级、分拣以及通过控制激励元件剔除。智能任务“计数与消抖”实现简单快速的完整性检查——防止误计数,例如在输瓶系统和其他高速流程中可能由控制器的循环时间引起此类错误。

 

 

 

迎接极端挑战

 

凭借出色的材料耐久性和绝对密封性以及建设性设计,W4 Inox Smart Sensor完美满足严苛的使用条件要求。外壳采用微型设计,使传感器也能集成到空间有限的机器环境中,由抵抗性极高的14435 / AISI 316L 不锈钢制成。该材料允许接触食品,具有极高的抵抗性和介质耐受性。外壳采用粉末冶金注塑成型工艺制成,实现集成了插头连接技术的连续一件式外壳设计。另外,还有为在食品、饮料医药制造领域的潮湿区域使用而优化的密封技术,SICK 以多种方式不断对其改进。LED、操作元件(集成在外壳中的不锈钢弹性膜片)和带有特殊涂层的透明保护盖齐平、几乎无缝且绝对密封地嵌入外壳。由此大大超出 IP 67、IP68 甚至 IP69k 的密封要求。
 

 

采用冲洗设计的传感器

W4 Inox Smart Sensor 产品系列的光电传感器及配件采用冲洗设计。W4 Inox Smart Sensor 光滑的全方位表面无拐角、棱边或可能藏污纳垢或滋生细菌的区域,因此易于无残留地清洁。同时,清洁剂可以缓慢流走,因此能够在传感器表面充分发挥作用。

无论是 CIP 流程(就地清洗)还是手动清洁外部(如灌装线),无论是用过氧化氢 H2O2 给药物消毒盒消毒还是在用于太阳能电池生产的湿法化学工艺中使用腐蚀性喷雾和蒸气——W4 Inox Smart Sensor 产品系列传感器在多年使用中为各行各业确保可靠工作。