配件
安装支架/安装板

SPZ-008-AD-A
2029176
复制路径
    • 技术参数
      配件组轴配合
      配件系列夹头和夹环
      描述盲孔空心轴夹头,轴直径 8 mm,外径 15 mm
      轴直径8 mm
      直径15 mm
    • 分类
      eCl@ss 5.021020701
      eCl@ss 5.1.421020701
      eCl@ss 6.021022190
      eCl@ss 6.221022190
      eCl@ss 7.021041712
      eCl@ss 8.021041712
      eCl@ss 8.121041712
      eCl@ss 9.021041712
      eCl@ss 10.021041712
      eCl@ss 11.021041712
      eCl@ss 12.021041712
      ETIM 5.0EC002384
      ETIM 6.0EC002384
      ETIM 7.0EC002384
      ETIM 8.0EC002384
      UNSPSC 16.090127112104

    技术图纸

    SPZ-008-AD-A
    尺寸图
  • 视图: 图库视图 列表视图 显示全部
    隐藏全部