联系方式
意见反馈

Integration Solutions

用于将 SICK 传感器数据集成至不同系统的工具和服务

SICK 通过集成解决方案提供了一系列基于软件的解决方案、工具和服务,用于将 SICK 传感器数据集成至控制系统、工程工具、HMI、ERP 系统和 MES 系统,以及基于云端的服务。这些解决方案能够实现快速简便地访问我们的传感器数据,简化编程或完全避免编程,从而缩短开发周期、工程时间和调试时间。

筛选依据:

3 匹配:

匹配 1 - 3 3

视图: 图库视图 列表视图
用于带 HIPERFACE-DSL® 接口的驱动系统的软件解决方案
  • 适用于 Xilinx、Altera 和 Lattice-FPGA
  • 可达 SIL 3 的安全电机反馈接口
  • 通过 EMIFA、SPI 或客户特定接口连接 FPGA
  • 提供安全和非安全软件版本
用于分散管理进入和驶入权限的软件
  • 通过防拷贝的 MicroSD 存储卡直接安装在 RFU62x 或 RFU63x 中
  • 管理多达 1000 个射频
  • RFID 读写器 RFU62x 或 RFU63x 上的分散数据库
  • 分散管理人员进入权限和车辆驶入权限
产品系列 FieldEcho®
用于使 IO-Link 数据更易于访问并提升其透明度的软件工具
  • 适用于对系统中所有 IO-Link 设备进行参数设置和监控
  • 访问 IO-Link 设备数据时不受平台影响
  • 用于与 PLC 通信的 OPC UA 客户端或 TCP/IP 连接
  • 自动识别 IO-Link 设备
  • IODDfinder 接口
  • 服务器与客户端可以分散在网络中
  • 访问可通过浏览器进行或集成在人机界面中

匹配 1 - 3 3

向上