联系方式
意见反馈

Analytics Solutions
Baggage Analytics

针对移动中的世界

您的受益

  • 通过在重要运行点验证行李完整性减少了欺诈和责任事故
  • 通过更快定位丢失和误送的行李件改进安全性和客户满意度
  • 通过各种形式(手机/平板电脑/台式机)实现可靠访问
  • 在重要运行点验证行李完整性,以减少责任事故、提高安全性并改进客户服务
  • 更好地观察系统和设备运行,提高系统性能

概览

针对移动中的世界

SICK 行李分析软件可实现对机场行业自动化物流运营性能和状态进行全面实时监测。无论是在输送带上追溯单件行李,还是在航空公司/机场中每天处理数千件行李,行李分析有助于在高批量应用时及时作出正确决定。该软件通过提升可追溯性、准确性与效率,在行李收取和交回以及分拣和运输流程方面为工业 4.0 做好准备。

概览
  • 可靠组合和可视化 SICK 传感器数据
  • 可通过各种形式访问现代交互式用户界面
  • 数据分析包基于时间、读取率以及条形码类型
  • 安装和参数设置十分简便
  • 可提供限时分析授权

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    语言英文 / 软件默认为英文版。也可以翻译成任何其他语言。
    版本3.0 / 4.0
    描述软件许可
    支持的产品

    ALIS 系统

    基于图像的读码器

    固定式条形码扫描器

    无线射频识别读写器

    操作系统

    Windows XP

    Windows 7 (32 bit/64 bit)

    Windows Server 2012 R2

    Linux (CentOS 6)

    如有其他需要,敬请垂询

    Windows 10 (64 bit)

    Windows 7 (64 bit)

    Windows Server 2008 R2 Standard

    Linux (CentOS 7)

    所述操作系统同样支持在虚拟机上安装。

所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上