Smart Sensors from SICK
筛选依据:
9 匹配:
- 坚固的 VISTAL® 外壳
- PinPoint LED 或激光
- 漫反射光电传感器,触发感应距离可达 800 mm
- 具有自动对准(单镜头)功能的反射式光电传感器
- 对射式光电传感器扫描范围可达 60 m
- SIRIC 技术
- 接口:M8 和 M12 连接器,电缆以及带插头的电缆
- M3 和 M4 孔型
- 接口多样性高,带 25 个接口,可用于基于以太网的现场总线、摄像机、照明、传感器、编码器等设备
- 8 个千兆以太网接口,用于图像的快速传输
- 具有诸如 OPC-UA 和 MQTT 通信协议的以太网接口和现场总线在并行“双向通话 (Dual Talk)”中为控制系统和云计算提供经过预处理的数据(边缘计算),从而允许数字化工厂实现联网。
- 输入和输出信号的准确同步
- 照明控制和供给
- IO-Link 主接口
- 外壳防护等级 IP 65
- 开关点准度高,出色的尺寸-触发感应距离比
- 非常小巧的传感器外壳:可选 W2 Slim(纤薄型)或 W2 Flat(纤薄型)
- 得益于 PinPoint LED,光点清晰醒目、均匀
- 通过 IO-Link 技术的可调性
- 大型显示屏, IO-Link 1.1
- PNP 和 NPN 晶体管输出端,可调节且相互独立;4 mA ... 20 mA 或 0 V ... 10 V 可选模拟输出
- 圆形插头连接器 M12 x 1
- 测量范围:–20 °C ... +120 °C
- Pt1000 元件、A 级精度等级(符合 IEC 60751 标准)
- 提供多种探针长度和连接螺纹
- 接液部件采用耐腐蚀的 1.4571 不锈钢制造
- IP 65 和 IP 67 外壳防护等级
- 众多接口可用于连接云端、相机、照明装置、LiDAR 扫描仪、(IO-Link)传感器和编码器
- 多达 4 个以太网端口
- 用于图像和传感器数据处理的 SICK 接口与算法 API
- 外壳防护等级 IP65 或 IP20(取决于型号)
- 无风扇设计
- 可组合安全控制器 Flexi Soft 等灵活使用
- 不同的运行模式:Signal Light、Level Meter 或 Animation
- 21 种不同颜色的高亮 LED
- 20 个可独立配置的颜色段
- 可选:用于声音警报的蜂鸣器模块
- 简单的图形化操作
- 通过 IO-Link 支持工业 4.0
- 可在运行期间更改参数
- 发射器和接收器集成于一个外壳,与反光板相结合
- 在 25 mm 的检测高度内,检测 > 5 mm 的物体
- SICK 的专用集成电路
- 均质可见光带 (PinPoint-LED)
- AutoAdapt 技术(预见性维护)
- 发射器和接收器集成于一个外壳,与反光板相结合
- 检测 > 1 mm 或 > 3、5、10 mm 的物体,取决于检测高度
- SICK 的专用集成电路
- 均质可见光带 (PinPoint-LED)
- AutoAdapt 技术(预见性维护)和输送带抑制功能