SIRIC® 是 SICK 最新一代的 ASIC 传感器(ASIC = 专用集成电路)。这是数字信号处理方法应用于光栅和光扫描。使用这种技术的传感器功能比以往任何时候都更加强大,另外能够对抗所有已知光学和高频率的影响。作为智能传感器方案,可以无缝的集成到自动化网络当中。
具有 SIRIC® 的光线传感器和光栅 - 您的选择:
不易受环境光和其他传感器发光影响的光学稳定性
最新的节能灯不会干扰传感器。例如,传感器甚至能够直接“看到”生产车间中的光束:使系统设计具有更大的自由度。减少由于传感器故障导致的停机时间:使设备具有更高的可用性。
增大有效距离和感应距离
更大的功能裕量使之能够在工业环境下中提供可靠的检测,例如在恶劣的环境中具有更高的设备可用性。
用户自定义
SICK 具有从生产芯片到光栅到集成光扫描的完整技术,能够满足特定应用和客户要求。