监控、预维、感知及追溯——

疫情下的医疗行业智能制造转型
随着人口老龄化趋势明显与医疗制药行业的创新与发展,可以预期我国医药产品需求会持续快速增长,经测算,预计到2024年行业规模将达到2.15万亿元。庞大的市场规模也意味着更激烈的市场竞争,加上近年的疫情,不确定性进一步加剧。医药行业正在加速洗牌。
继“十三五”医药工业发展规划明确列出了智能制造为主要目标后,“十四五“医药工业规划再一次强调了智能制造的重要性——“制造水平系统提升。药品、医疗器械全生命周期质量管理得到加强,……,企业绿色化、数字化、智能化发展水平明显提高,安全技术与管理水平有效提升,生产安全风险管控能力显著增强“,可见智能制造,数字化制造已经是制药行业、医疗行业中不可阻挡的一股趋势。
智能制造与智能化转型少不了数据的驱动,数据是实现数字化、网络化与智能化的基础。如果可以把底层传感器海量数据有效收集,通过大数据、人工智能等技术进行建模分析,可以加速数据驱动的科学决策与智能应用。
SICK智能传感器——应对医药生产各阶段的检测需求
SICK具有庞大的产品线及产品种类,可以满足您在医疗工业各个环节中的检测需求。
01.包装膜有无检测
- 高透包装膜,对光电灵敏度要求极高
- 多震动环境,易引起误动作
- 灰尘与雾气易附着在光电前镜,干扰光电检测
西克传感器推荐——W12G系列光电传感器
- 金属外壳,抗震动耐腐蚀,持久稳定
- 支持前镜抑制漫反射与镜反射,安装灵活
- 从PET瓶到透明薄膜,不同透明程度稳定检测
- 自适应功能,随着环境变化而自动调节阈值,降低维护成本
02.透明瓶到位检测
- 较远距离下准确检测透明药瓶
- 产线上有碰撞及振动情况,传感器外壳必须坚固耐用
- 可以抵抗表面灰尘及雾气的干扰
西克传感器推荐——WLG16透明物检测全能选手
- 五档档位调整,不同透明度物体均可稳定检测
- 自适应功能,有效屏蔽灰尘、雾气、振动等干扰
- 单镜头镜反光电,无盲区,检测更稳定
- 通过IO-Link,可监控传感器的运行质量,并进行异常情况报警
03.输液袋有无检测
- 外形不规则,易触发传感器误动作
- 输液袋透明,受折射影响严重
- 皮带跳动无法控制
- 输液袋规格不一致,传感器检测范围要有兼容性
西克传感器推荐——Ray10/Ray26系列阵列型光带
- 矩阵光带,稳定检测不规则物体
- 55mm的光带高度,高兼容性及适应性
- PinPoint光源,4.5m距离,光斑尺寸恒定
- 具有皮带消隐功能,屏蔽皮带跳动干扰
- 高灵敏度,最小检测3mm厚度物体
04.药盒堆放及计数
- 药盒来料状态不定,振动等原因会导致药盒倒放
- 多种安装位置的机械设计需求
西克传感器推荐——W4F系列智能光电传感器
- 多开关量技术,可有效区分药盒躺、立状态
- 窄束光源技术,从斜侧方检测高反光物体,使安装更加灵活
- 前景抑制功能,可检测厚度小于1mm的包装盒
- 超温保护、实时监测等工业4.0功能,大大降低维护成本
- 五档蓝色指示灯辅助示教,轻松实现准确调节
- 通过IO-Link可实现测距、延时、窗口等多种功能
05.药盒内说明书检测
- 部分工位安装空间有限,仅支持紧凑安装
- 部分工位要求传感器具有较远的检测距离
- 传感器调节应该尽量简化,减少现场调试所需时间
西克传感器推荐——LUT荧光传感器
- 利用说明书材质的荧光特性,稳定检出,不受其他物体干扰
- LUTM具有迷你型外壳,可以支持紧凑空间安装
- LUT系列检测距离可达90mm,支持远距离检测药盒说明书
- 调试简便,用户友好
06.药品包装色标检测/定位
- 振动环境,色标传感器需有良好的稳定性
- 对响应频率要求极高
西克传感器推荐——KTS系列色标传感器
- 极高响应频率(70kHz),可快速检测标签,准确定位
- 多种示教模式,可以满足各种产线的不同检测需求
- 独有的复眼技术,可有效抵抗干扰
07.试管液位测距
- 需要迷你型设计集成
- 多种液体混合也需要准确测量
西克传感器推荐——UC4超声波距离传感器
- 超声波测量原理,完美应对各种液体和粉剂
- 内置温度补偿,确保测量精度(≥0.1mm)
- 束波管附件,杜绝管壁反射的干扰
- 距离值可以通过IO-Link或模拟量输出
08.条码识别追踪溯源
- 样品加载、抽样、管排序、移液、染色等IVD实验过程均需要追踪溯源
- 为了防止药物说明书混淆,需要对说明书上的PharmaCode进行扫描识别
- 这两种场景下,传感器的安装空间紧凑
西克传感器推荐——CLV60X系列一维码阅读器
- IVD、医疗行业试管条码读取
- 提供模拟PC键盘输入功能,操作便捷
- 多角度可使LED灯,快速了解设备状态
- 紧凑型体积设计,广泛应用于POCT和PCR等设备
联系我们
全国客服热线:
4000 121 000
我们经验丰富的销售工程师可以根据您独特的应用要求推荐合适的解决方案。
我们不仅拥有广泛的传感器、控制器和服务组合,依靠遍布各地的工程专家网络,我们也能前往现场。在满足您的安全要求上,我们还为您提供无与伦比的附加值:一站式完整项目——在保证安全生产效率的路上我们给予您支持!
