传感器世界中的新维度
透明度、高效、生产效率
将可用的数据转化为附加值,更有针对性地利用您的数据。将数字解决方案根据您的具体需求进行调整,并取得透明度。

管理您的数字化双胞胎 (digital twins)
一切尽收眼底
SICK AssetHub 为所有 I4.0 战略提供了必要的基础。与制造商无关,可用于管理公司中所有装置或设备的数字化双胞胎 (digital twins)。可以获得数据资产的交互式概览,并可以在所有资产的生命周期内随时提供重要的信息和文档。

创建可编程逻辑控制器功能块
支持所有制造商的所有 IO-Link 设备
与设备类型或制造商无关,Function Block Factory (FBF) 可以基于 IODD 生成可编程逻辑控制器功能块。生成的功能块可简化 IO-Link 设备参数读取和写入。

所有 IO-Link 设备的软件工具
轻松集成 I4.0 应用中的设备数据
FieldEcho® 在 IO-Link 设备和 I4.0 应用之间架构起桥梁,确保了应用中更高的数据透明度。另一个优势:无需耗时编程。现在启动。

将传感器数据传入云端
SICK LiveConnect 是从传感器到云的实时数据连接标准
使用安全、简便的方法将传感器数据联机。数字服务将 SensorApp 和云实例融合到新产品中。

只需通过 App 以数字方式检测您的设备
数字化检测真实资产
使用应用程序,节省时间并检测所有资产。使用 SICK Installed Base Manager 十分简单轻松地检测序列号、位置和相片等资料。轻轻一点,便可在数字化世界获取所有产品信息。因此,您可快速调用所有资产的准确产品信息。

针对传感器和机器的连续状态监测
监控与提升性能
使用 SICK Monitoring Box 开启工业 4.0 世界。该解决方案让您得以虚拟访问传感器和机器并使其在日常工作中更好地运行。借助历史记录视图和日志簿,不会错过任何事件或进展。Monitoring Box 数字化监控公司的所有集成设备,负责数以百计的传感器和机器数据并根据需要传送给您。

现在就已了解未来的数据
基于数据智能预测
使用 Predictive Services 可从海量数据中提取所有精华。借助 Condition Monitoring 的历史数据实施数据分析,使用特定应用模型作出智能预测。由此提高系统吞吐量,持续改善产品和流程质量。








选择您的解决方案
在此您可以查找合适的产品或产品系列
16 匹配:
匹配 1 - 8 从 16
- 01
- 02
- 年度软件费用为所有特征扩展购买价格的百分比
- 可以在首次购买后将附加功能和新许可证添加到计划中
- Priority support channel
- 如果有,请使用优惠培训和调试服务
安全激光扫描仪数据可视化的最快方法
- 在 HMI 和计算机上实时可视化显示保护区域和测量数据
- 读取并显示安全激光扫描仪的事件存储器
- 直接访问诊断和设备信息
- 对于基于 Windows 的 SCADA 系统(例如 SIEMENS 的 WinCC)和 Windows 计算机
- 支持的设备:microScan3 和 outdoorScan3
- 安全系统可视化
- 实时显示系统状态、故障、KPI
- 记录和分析安全相关事件
- 基于浏览器的操作界面,可在 HMI、计算机、平板电脑等上面显示
- 用于管理多个安全系统的仪表板
- 有关访问权限的用户管理
- 通过防拷贝的 MicroSD 存储卡直接安装在 RFU62x 或 RFU63x 中
- 管理多达 1000 个射频
- RFID 读写器 RFU62x 或 RFU63x 上的分散数据库
- 分散管理人员进入权限和车辆驶入权限
- 适用于 Xilinx、Altera 和 Lattice-FPGA
- 可达 SIL 3 的安全电机反馈接口
- 通过 EMIFA、SPI 或客户特定接口连接 FPGA
- 提供安全和非安全软件版本
- 创建个性化功能块
- 支持所有常见的 PLC 系统
- 兼容所有制造商的 IO-Link 设备
- 选择相关的 IO-Link 设备参数
- 强大的组合和可视化 SICK 传感器数据
- 可通过各种形式访问现代交互式用户界面
- 数据分析包基于时间、读取率以及条形码类型
- 安装和参数设置十分简便
- 可提供限时评估授权
- SICK 智能传感器实现可靠的数据收集
- 高效、高性能数据分析功能
- 现代交互用户界面
- 可靠的数据存储、查询与可视化
- 安装和参数设置十分简便
- 可提供限时测试评估授权
匹配 1 - 8 从 16
- 01
- 02