联系方式
意见反馈

可编程设备

用于定制化应用程序解决方案的可编程设备

可编程设备,如传感器或用于连接外部传感器或流媒体摄像机的 Sensor Integration Machine 构成了生态系统 SICK AppSpace 的主要部分。传感器应用程序,即定制化应用软件,将载入至可编程设备并由 AppEngine 执行。集成的 web 服务器可在支持浏览器的显示设备上显示用户界面。

筛选依据:

8 匹配:

匹配 1 - 8 8

视图: 图库视图 列表视图
产品系列 InspectorP64x
可配置。可编程。经济。快速。
  • 具有 170 万像素的 2D 视觉传感器
  • 在 Web 浏览器中配置 SensorApp
  • 在 SICK AppStudio 中编程新的 SensorApp
  • 灵活的 C-Mount 透镜,内置照明
  • 瞄准激光、信号音和反馈点
  • 包括 HALCON 运行时许可证和 SICK 算法库
产品系列 SIM4x00
灵活。智能。交流性强。
  • 接口多样性高,带 25 个接口,可用于基于以太网的现场总线、摄像机、照明、传感器、编码器等设备
  • 8 个千兆以太网接口,用于图像的快速传输
  • 具有诸如 OPC-UA 和 MQTT 通信协议的以太网接口和现场总线在并行“双向通话 (Dual Talk)”中为控制系统和云计算提供经过预处理的数据(边缘计算),从而允许数字化工厂实现联网。
  • 输入和输出信号的精确同步
  • 照明控制和供给
  • IO-Link 主接口
  • 外壳防护等级 IP 65
产品系列 InspectorP63x
可配置。可编程。紧凑。多面手。
  • 具有 130 万和 190 万像素的 2D 视觉传感器
  • 在 Web 浏览器中配置 SensorApp
  • 在 SICK AppStudio 中编程新的 SensorApp
  • 灵活的 S-Mount 透镜和 C-Mount 透镜,内置照明
  • 瞄准激光、信号音和反馈点
  • 包括 HALCON 运行时许可证和 SICK 算法库
产品系列 InspectorP65x
可配置。可编程。性能强劲。扫描范围大。
  • 具有 210 万和 420 万像素的 2D 视觉传感器
  • 在 Web 浏览器中配置 SensorApp
  • 在 SICK AppStudio 中编程新的 SensorApp
  • 灵活的 C-Mount 透镜,内置照明
  • 瞄准激光、信号音和反馈点
  • 包括 HALCON 运行时许可证和 SICK 算法库
产品系列 RFU62x
用于小扫描范围的 UHF
  • 天线和数据处理系统集成在传感器中
  • 扫描范围可达 2 m
  • 可集成至上级控制系统或直达云端
  • 出色的天线特性
  • 通过 SOPAS ET 或内置的 web 服务器进行配置
  • 支持 SICK AppSpace
  • 符合 IP67 的坚固结构
产品系列 RFU63x
易于集成 – 智能包括
  • SICK-AppSpace-ready
  • 适合工业的 UHF 无线射频识别读写单元
  • 型号取决于带或不带集成的天线(4根外置天线)
  • 符合标准的射频接口 (ISO/IEC 18000-6C / EPC G2C1)
  • 支持工业通用的数据接口和现场总线
  • 可用于参数克隆的 microSD 存储卡
  • 远距离的诊断和服务功能
  • 主要发达国家的无线电许可(请参见 Quickstart)
产品系列 RFU65x
具有集成通过和方向识别的测量型无线射频识别设备
  • 紧凑型 UHF -RFID 读写器,符合 ISO/IEC 18000-63
  • RFID 应答器的位置确定和角度识别
  • 集成算法从大量测量值中得出通过和运动方向
  • 支持工业典型数据和现场总线接口
产品系列 TriSpectorP1000
量身定制的 3D 解决方案实现灵活自动化
  • 对移动的零件进行 3D、2D 和型面检查
  • 图像处理、照明和分析功能融合于同一设备中
  • SICK AppSpace,可编程型 3D 摄像机
  • 无拘无束的灵活性可实现量身定制的解决方案
  • SICK Algorithm API 和 HALCON
  • 经出厂校准的 3D 数据
  • 网络用户接口

匹配 1 - 8 8

向上