SICK AppSpace——传感器应用的工程设计框架
一切应用。一切技术。一体化生态系统。
在一体化生态系统中,可独自或与 SICK 专家携手研发针对传感器的个性化 SensorApp。面向所有应用与技术——开发者社区提供支持。




SICK AppPool
集中安全管理 SensorApp——遍及全球
获取 StandardApp、经过个性化调整的 CustomApp、适合不同应用的 DemoApp、作为开发基础的 SampleApp、用于进一步配置的 AppTemplate





选择您的解决方案
在此您可以查找合适的产品或产品系列
29 匹配:
可编程设备安全连接至 SICK Remote Service
- 安全远程维护连接
- 通过维护访问精确控制
- 轻松下载、配置和安装
- 可无缝集成至现有设备
- 在可编程设备上启用 Meeting-Point-Router 功能(为此需要 App Engine 和以太网接口)
现在比较
选择
易于集成 – 智能包括
- 天线和数据处理系统集成在传感器中
- 读取范围高达 10 m
- 可集成至上级控制系统或直达云端
- 最多 4 根外置天线
- 通过 SOPAS ET 或内置的 web 服务器进行配置
- 支持 SICK AppSpace
- 符合 IP67 的坚固结构
现在比较
选择
量身定制的 3D 解决方案实现灵活自动化
- 对移动的零件进行 3D、2D 和型面检查
- 图像处理、照明和分析功能融合于同一设备中
- SICK AppSpace,可编程型 3D 摄像机
- 无拘无束的灵活性可实现量身定制的解决方案
- SICK Algorithm API 和 HALCON
- 经出厂校准的 3D 数据
- 网络用户接口
现在比较
选择
灵活。智能。交流性强。
- 接口多样性高,带 25 个接口,可用于基于以太网的现场总线、摄像机、照明、传感器、编码器等设备
- 8 个千兆以太网接口,用于图像的快速传输
- 具有诸如 OPC-UA 和 MQTT 通信协议的以太网接口和现场总线在并行“双向通话 (Dual Talk)”中为控制系统和云计算提供经过预处理的数据(边缘计算),从而允许数字化工厂实现联网。
- 输入和输出信号的精确同步
- 照明控制和供给
- IO-Link 主接口
- 外壳防护等级 IP 65
现在比较
选择
让您的设备为 SICK AppSpace 作好准备
- 包含 3,000 多种 API 的丰富功能可用于传感器数据处理、传感器通信和集成
- 众多安全功能
- 适合所有 API 的 REST 支持
- 基于网络的用户界面位于集成式 web 服务器上
- 无缝集成至 SICK AppSpace 生态系统中
- 可按需提供其他可用设备
现在比较
选择
快速满足您的质量保障要求
- 2D 机器视觉检查
- 解决高要求的质量检测任务
- 出勤检查、测量、校准和定位用的工具包
- 快速调整和添加 SICK Nova 工具
- 不同的视域、分辨率、性能等级、光学系统和照明装置
- 简单的用户界面,可通过网络浏览器访问
现在比较
选择
具有集成通过和方向识别的测量型无线射频识别设备
- 天线和数据处理系统集成在传感器中
- 读取范围高达 10 m
- 可集成至上级控制系统或直达云端
- 方向与位置识别
- 通过 SOPAS ET 或内置的 web 服务器进行配置
- 支持 SICK AppSpace
- 符合 IP67 的坚固结构
现在比较
选择
SensorApp 的安装和管理
- 一目了然地显示已连接设备以及可用应用程序和固件包
- 从 SICK AppPool 下载 SensorApp
- 同时安装在多台设备上
- 创建和管理设备备份
现在比较
选择
概览
SICK AppSpace——个性化传感器应用的工程设计框架
在一体化生态系统中,可独自或与 SICK 专家携手研发针对传感器的个性化 SensorApp。面向所有应用与技术——开发者社区提供支持。基于智能软件工具和算法创建个性化 SensorApp。目前已有的可追溯性、定位任务、机器人引导系统或质量管理解决方案均可根据您面临的个人挑战予以调整。或是基于您的要求打造全新 SensorApp,完全专属定制。SICK AppSpace 支持大量设备与技术,例如 2D 视觉、3D 视觉、LiDAR、无线射频识别或集成产品。

优点
- 使用面向丰富 SICK 设备系列(无线射频识别、2D 视觉、3D 视觉、LiDAR 或集成产品)的生态系统,实现高投资安全
- 实现简单的边缘计算
- 快速、高效地开发定制型 SensorApp,专门根据您的要求进行调整
- SensorApp 开发的自由度高,提升灵活性
- SensorApp 可在不同可编程设备上重复利用,降低开发成本
- 提供免费的 90 天试用期,无风险入门
- 来自开发者,用于开发者:SICK Support Portal 提供专业服务
- 用于开发者:通过自动访问 SICK AppSpace Developers Club,与其他成员交流经验与连通
成功案例
入门
立即启用:90 天试用许可证
您现将获得 90 天试用许可证,可立即开始使用 SICK AppStudio。
敬请使用我们的 联系表单。
概览——SICK AppSpace 生态系统简介

社区
SICK Support Portal 提供社区帮助,包括教程、SampleApp、视频和事务管理系统。SICK AppSpace Developers Conference 通过工作坊和研讨会打造开放式创新和网络。
软件
SICK AppStudio 提供完整的 SensorApp 开发环境。SICK AppManager 用于管理和安装 SensorApp。SICK AppPool 是集中安全的 SensorApp 交互平台。
硬件
通过 SensorApp 可根据具体应用直接对传感器进行编程。Sensor Integration Machine 用作数据接口,可实现传感器数据的实时汇总。
共同塑造未来——强大的开发者社区
作为 SICK AppSpace Developers Club 的会员,您将自动加入 SICK AppSpace Developers Club 社区。据此,您将始终身处基于 SensorApp 和可编程设备开发定制化应用的最前沿。您将受益于众多优势,包括参加每年一度的 SICK AppSpace Developers Conference,从而有机会积极参与 SICK AppSpace 的未来构筑。
SICK AppSpace Developers Conference 2019
技术合作伙伴
在生态系统软件集成方面,SICK 依靠的是长期合作伙伴关系。