联系方式
意见反馈

检测和优化

已安全并定期测试

设备运营商有责任保证安全高效的运行。重点在于遵守法律规定,保护人身和环境安全。使用 SICK LifeTime Services 检测 & 优化可长效保障设备的安全性和可用性。SICK 专家以其多年经验和丰富的专有技术而出色。故障和停机被减少到最低限度。

7 匹配:

匹配 1 - 7 7

视图: 图库视图 列表视图
产品系列 读码性能校验
  • Überprüfen von Umgebungsbedingungen, Beschädigungen, Ausrichtungen und Verschmutzungen am SICK-Produkt
  • Überprüfen der Performance
  • Funktions- und Kommunikationstests
产品系列 超限测量
设定并检查安全距离
  • 进行超限测量
  • 按照 EN ISO 13855 计算作业危险点和非物理防护设备之间的必要安全距离
  • 创建测量记录,安装带有最重要数据的测试牌
产品系列 检查
员工保护上的多年经验
  • 确定按照规格正确安装光学防护设备
  • 按照机器使用状况检测防护设备的工作方式
  • 创建检查报告,放置测试封签
个性化全面安全检查
  • 检测机器上的显著危害
  • 检测技术性防护设备的正确测量、安装和运行模式
  • 针对功能和工作方式检查与安全相关的电动、气动及液压控制措施
  • 创建检查报告
产品系列 事故调查
事故和险情的原因分析
  • 调查事故经过或事件
  • 识别事故原因
  • 避免后续事件或事故的建议措施
产品系列 检测电气设备
用于防止电气危险的测试
  • 按照 IEC 60204-1 规定确定安全引线系统的正确功能
  • 确定过渡电阻和漏电
  • 预备包括当前缺陷说明的测试记录
  • 创建测试报告
产品系列 保养
  • Überprüfen von Umgebungsbedingungen, Beschädigungen, Ausrichtungen und Verschmutzungen am SICK-Produkt
  • Wiederherstellen der festgelegten Funktionen
  • Überprüfen und Anpassen applikationsspezifischer Parameter
  • Archivieren der Parameter, Abnahmetest und Übergabe an die Mitarbeiter

匹配 1 - 7 7

向上