联系方式
意见反馈

检测和优化
检测电气设备

用于防止电气危险的测试

您的受益

  • 早期识别电击危险
  • 满足适用的安全标准
  • 通过用于机器存档的检查报告中的相应记录确定安全性
  • 通过监督测量工具确保测量质量
  • 无需接触现有布线的测量
  • 通过认证的高测试质量,按照 IEC 17020 通过独立测试点进行的定期检测,以及持续技能管理

概览

用于防止电气危险的测试

特别在维护和安装作业中存在电击危险。同样,在机器或设备的日常运行中,电气设施不得对使用者造成任何危害。SICK 专家将检查是否已配备了具有必需性能的重点保护措施。就此,无需接触现有布线,使用经过定期校准的测量仪即可进行测量。

概览
  • 按照 IEC 60204-1 规定确定安全引线系统的正确功能
  • 确定过渡电阻和漏电
  • 预备包括当前缺陷说明的测试记录
  • 创建测试报告

 

SICK 安全性服务:咨询、设计和一站式解决方案

下载专区

向上