移动式平台可以在物流和生产环境中的不同站点和位置之间自动或自主移动。为保证它们能找到自己的路径,多样化的导航和定位传感器解决方案必不可少,这些解决方案用于移动式平台的定位和导航。
定位
在定位应用中,传感器可确定自由移动的移动式平台在其环境中的绝对位置。合适的解决方案是使用二维码进行栅格定位,通过反射镜或者环境轮廓进行自由定位。
使用安全激光扫描仪 S300 Expert 进行定位,包括料架危险区域
使用安全激光扫描仪 nanoScan3 进行定位,包括料架危险区域
在户外使用安全激光扫描仪 outdoorScan3 进行定位,包括料架危险区域安全防护
使用 2D LiDAR 传感器 TiM7xx 进行基于自然轮廓的定位
运动控制
可监测和操控移动式平台移动的传感器与解决方案。解决方案包括编码器(例如针对测距应用)、倾斜传感器以及电机反馈系统。
轨迹导引
轨迹导引是一种用于移动式平台导航的简单、经济和普遍的方法。传感器识别并追踪地面安装的轨道,以便移动式平台在既定的轨道内移动。
已选产品:
创新的内部物流:搭载 SICK 导航和安全传感器的 AutoBox 在 BMW 率先开启测试
超紧凑型移动机器人优化流程链
无需传送带的柔性制造
KEP 分销中心用于自动导引运输车(AGC)系统的完整传感器解决方案