联系方式
意见反馈

针对移动式平台的传感器解决方案:货物搬运

Load handling image
Load handling image

移动式平台的主要功能之一是运输货物。SICK 提供用于检测、定位和识别货物的解决方案的丰富组合。

 

 

 

货物识别

传感器检测货物的存在、检查仓位是否空闲或修正移动式平台朝向货物的方向。解决方案包括简单的检测解决方案、测量传感器以及 2D LiDAR 传感器。

使用光电传感器进行光学检测

使用超声波传感器进行超声波检测

使用中程距离传感器检测

使用 2D LiDAR 传感器 TIM5xx 检测

识别与追踪

SICK 提供包含所有通用识别技术的丰富产品组合。提供针对一维码和二维码以及无线射频识别技术的可扩展解决方案。

使用激光条码扫描器识别

使用基于图像的读码器识别

通过无线射频识别进行识别

 

已选产品:

SICKinsight heliaphen robot image
SICKinsight heliaphen robot image

Heliaphen——可培养 1500 种作物的机器人

在户外,机器人 Heliaphen 往返于栽种容器之间。研究人员从工作场所传达指令,它根据指令自主检测、抓取、称重、拍摄和灌溉作物。所有功能都基于 SICK 的集成设备。

更多信息参见 SICKinsight

SICKinsight parking robot image
SICKinsight parking robot image

未来停车场——智能传感器操控自动停车机器人

“我们为您停车!”Serva Transport System 公司就这样简单地概括了对未来停车的想法。然而这个简单的想法对于运输系统的设计和运行却提出了很大挑战。不过使用智能传感器可以解决这些问题。

更多信息参见 SICKinsight

您有疑问或者需要私人咨询?

敬请联系我们 

宣传页:移动式平台

工业车辆

移动式物料运输系统几乎被应用于所有工业生产领域。

了解更多

向上