进入新领域
无论是在生产、物流还是服务领域,机器人技术都在发挥着作用。尤其是移动机器人的发展势头越来越猛。产品类型包括从自动导航车(AGV)到移动协作型机器人,再到自主驾驶移动机器人。简而言之:未来是属于自主移动机器人的。这使得机器人技术整体上更加灵活,并适合全新的应用领域和商业模式。需要智能传感器解决方案来安全地移动机器人,并应对众多的挑战。
移动机器人:移动是一种挑战
移动是一个挑战,因为对移动机器人的要求非常复杂:我在哪里?我的环境是什么样子的?我怎样才能在没有危险的情况下到达我的目的地?在从A到B的移动过程中完成了什么?在目的地必须完成什么任务?
智能传感器为其中许多问题提供了决定性的答案:它支持移动机器人的定位、绘图和导航,以及协调移动或对接。但在自由空间的移动中需要更多:考虑到特定的运动特征,避免碰撞是一个要求很高的挑战。人类和机器人之间的合作必须是安全和有保障的。因此,移动机器人必须能够避开静态和移动的物体,并始终“观察”其周围环境。
三维传感器解决方案
智能传感器构成了移动机器人移动的基础。智能传感器使自主式移动机器人(AMR)的移动更加灵活和自由。
SICK为移动机器人的所有挑战提供了广泛的传感器产品组合。我们的产品是模块化的,从简单到高端应用。可根据您的需求单独定制基于LiDAR、工业图像处理、无线射频识别或超声波的传感器解决方案。这确保了可靠的定位或货物搬运。
此外,获得的传感器数据越来越有价值。原始数据是机器人行动的指令,而进一步开发的软件开辟了全新的能力。通过人工智能,可以开发出几年前似乎还无法想象的复杂应用。
除了成熟的传感器和相关软件的交互之外,我们解决方案的第三个方面仍然是人。与客户的合作是我们的首要任务,并在咨询和服务中不断地证明了这一点 - 这推动了我们的全球发展。