让它动起来
走出束缚。从负担中解放您的生产率。在许多工业领域,取代静态和固定安装的机器人应用正在促使一场小革命。移动装置的应用方案使其灵活,从而简化了生产过程。
灵活生产
单件批次是灵活生产的一个重要驱动因素。这要求移动机器人能够灵活地适应不断变化的产品类型。因此,在材料库准确定位工件或将其放入机器也是智能传感器技术的任务之一。此外,传感器技术也是机器人在生产线上安全操控的一个重要因素。
平等合作:人员与移动机器人
人员和移动机器人在生产中共同协作。这自然会涉及风险。为了确保顺利的合作和不发生意外,SICK提供了适合的安全方案。我们竭诚乐意为您提供建议,并帮助您始终保持生产的安全运行。
从 A 到 B 的运输:定位、导航和制图
始终知道移动机器人的位置,以及它在空间中是如何移动的。对此,必须可靠地进行本地化,以保持流程的顺利运行。其中始终涉及到各个学科的理想互动,如绘图、定位和导航。
生产力、安全和成本效益:理想的安全解决方案
为了实现生产率、安全和成本效益的理想平衡,必须对每个机器人进行单独的危险分析和风险评估。人和基础设施的风险越高,对所使用的控制系统的要求便越高。根据确定的基本要求,可以从我们完整的安全产品组合中为每个机器人配备完善适合的传感器解决方案。
一切都在移动:机动性的挑战
移动的要求很高。这不仅是因为它发生在三维空间中,而且还因为它必须应对许多重要的环境影响,如振动、冲击运动、污染物等。不断变化的光线条件、环境条件和不断变化的场景也给机动性带来了挑战。
移动机器人的位置
更高精度:正确对接
无论是在对接站装载,还是在生产中进入指定位置,准确度都是非常重要的,例如在接近滚筒输送机时。移动机器人在其位置上的速度越快,整个过程的效率便越高。
高精度的电机反馈系统在自动导航车对接过程中,利用Safe Portal安全系统对料架危险区域进行防护安全识别至保护区域屏障的目标位置通过应用程序对货架取货进行识别和定位用超声波传感器进行与表面无关的对接通过中程距离传感器在对接过程中进行准确定位