使其移动
在物流领域,已经无法阻止移动机器人的未来。全球的物流中心都在使用各种移动平台系统:AGV、AGC或AMR。它们在输送带上装货、分拣、运送或在正确的位置取货。这适用于市场引领者企业,也适用于较小的分配中心。尤其适合:即使是小型无人驾驶车队,也可以更好地组织流程,优化材料管理,从而降低成本。通过我们的传感器解决方案,您总能随时知道物品在何处。定位、移动监测和跟踪 - 这便是物流的运作方式。
灵活的物流——物流新逻辑
灵活性是物流的新理念。不仅是在生产领域,而且在物流领域,都需要灵活快速地做出反应和调整。这里,移动机器人取代了固定的传送技术,将货物从A运输到B。此外,移动机器人还用于物流领域,以实现快速便捷地拣货。其中,由于定位解决方案,它在空间中自由移动,并且始终会在需要它的地方出现。
无缝库存:仓库库存
您只能运输现有的货物。您的库存现在怎么样,您的货物在哪里,这些都是重要的信息。通过无线射频识别技术,我们帮助您进行即时的存货盘点。一个完整的、无缝的库存 - 任何时候。
连续识别生产材料
通过识别构件,实现装配过程的全部透明和可追溯性
分拣机器人:输送带上的灵活系统
分拣机器人已经成为物流领域不可替代的工具。而且,在许多能力和应用方案方面,它似乎永无止境。作为灵活的系统,可以在输送带上的不同位置使用。所以它会在您需要的地方出现。
从A到B的运输:定位、导航和制图
始终知道移动机器人的位置,以及它在空间中是如何移动的。对此,必须可靠地进行本地化,以保持流程的顺利运行。而且,它对于生产过程的整体规划是不可缺少的。其中始终涉及到各个学科的理想互动,如绘图、定位和导航。
生产力、安全和成本效益:适合的安全解决方案
为了实现生产率、安全和成本效益的理想平衡,必须对每个机器人进行单独的危险分析和风险评估。人和基础设施的风险越高,对所使用的控制系统的要求便越高。根据确定的基本要求,可以从我们完整的安全产品组合中为每个机器人配备完善适合的传感器解决方案。
一切都在移动:机动性的挑战
移动的要求很高。这不仅是因为它发生在三维空间中,而且还因为它必须应对许多重要的环境影响,如振动、冲击运动、污染物等。不断变化的光线条件、环境条件和不断变化的场景也给机动性带来了挑战。
移动机器人的位置
那里有位置!为了经济有效地操作一个移动机器人,其重量和尺寸当然很重要。根据其功能和移动程度,必须移除多余的压载物。
更高精度:正确对接
无论是在对接站装载,还是在生产中进入指定位置,准确度都是非常重要的,例如在接近滚筒输送机时。移动机器人在其位置上的速度越快,整个过程的效率便越高。
高精度的电机反馈系统在自动导航车对接过程中,利用Safe Portal安全系统对料架危险区域进行防护安全识别至保护区域屏障的目标位置通过应用程序对货架取货进行识别和定位用超声波传感器进行与表面无关的对接通过中程距离传感器在对接过程中进行准确定位