联系方式
意见反馈

安全继电器
UE48-3OS

This product family has been phased out!
适用于所有常见安全应用的安全继电器,带 3 个安全输出端

您的受益

  • 这一适用于所有常见应用的模块可简化机器集成
  • 对传感器进行全面监控和分析
  • 序列监控可接管对非接触式安全开关进行的分析
  • 借助编码的插拔式螺丝接线端,可快速更换,无需工具
  • 将传统继电器的优点与简单的开关技术相结合

概览

适用于所有常见安全应用的安全继电器,带 3 个安全输出端

安全继电器 UE48-3OS 提供了全面的功能,以解决所有常见的应用。在安全开关、紧急停止按钮和非接触式开关领域,该安全继电器不仅可以监控信号,还可以进行交叉电路识别和序列监控。安全继电器可直接接收并处理光电保护装置的信号。

概览
  • 对紧急停止按钮、安全开关、安全光幕、安全激光扫描器和安全开关垫进行分析的理想选择
  • 双通道控制时的交叉电路识别和序列监控
  • 3 个安全输出端
  • 手动或自动复位
  • 外部设备监控 (EDM)
  • 适用于所有插槽的编码设计

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    应用分析单元
    安全完整性等级

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    类别类别 4 (EN ISO 13849)
    性能等级PL e (EN ISO 13849)
    传感器监控

    序列监控

    交叉电路识别

    通路电流路径数量3
    外壳宽度22.5 mm
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上