联系方式
意见反馈

安全继电器
UE43-3MF

This product family has been phased out!
为安全开关和紧急停止按钮提供全面监控

您的受益

  • 对传感器进行全面监控和分析
  • 提供所有需要的接点路径且结构紧凑
  • 通过状态信息进行快速诊断,减少停机时间
  • 借助编码的插拔式螺丝接线端,可快速更换,无需工具
  • 将传统继电器的优点与简单的开关技术相结合

概览

为安全开关和紧急停止按钮提供全面监控

安全继电器 UE43-3MF 通过交叉电路识别和序列监控以及差异时间监控对安全开关和紧急停止按钮进行监控。

概览
  • 紧急停止按钮和安全开关的分析单元
  • 双通道控制时的交叉电路识别和序列监控
  • 可进行差异时间监控
  • 3 个安全输出端,1 个诊断信息输出端
  • 手动或自动复位
  • 外部设备监控 (EDM)

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    应用分析单元
    安全完整性等级

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    类别类别 4 (EN ISO 13849)
    性能等级PL e (EN ISO 13849)
    传感器监控

    差异时间监控

    序列监控

    交叉电路识别

    典型响应时间50 ms
    通路电流路径数量3
    外壳宽度45 mm
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上