联系方式
意见反馈

安全继电器
ReLy

SICK 安全继电器值得您信赖

您的受益

  • 快速响应时间使安全距离较短,使得机器紧凑、生产率高
  • 得益于插拔式接线端子和一键式导轨解锁,实现简单调试与快速模块更换
  • 细长型外壳使开关柜中空间更大
  • 全面的诊断接口实现直观排除故障
  • 布线和安装轻而易举:每个模块仅需一张接线图

概览

SICK 安全继电器值得您信赖

ReLy 产品系列安全继电器监控最高性能等级 e 的安全传感器和安全功能。ReLy 产品系列一目了然。每个 ReLy 模块拥有先进安全继电器的一切所需:高达 4 条接点路径确保机器安全关闭;快速响应时间实现短安全距离;插拔式接线端子实现短维护时间;细长型外壳使开关柜中空间更大;还有全面的诊断方式实现简单快捷的故障排除。仅由待连接的传感器类型决定如何选择正确的产品。

概览
  • 用于监控电敏防护设备和安全开关的安全继电器
  • 最高 PL e (EN ISO 13849),SIL3 (IEC 61508)
  • 最多 4 个安全输出,响应时间短
  • 易于使用的细长型外壳
  • 插拔式接线端子
  • 通过状态 LED 和诊断信息输出进行诊断

 

我们作为功能安全领域的专家和合作伙伴,与您携手,让您受益于可提高生产效率的安全解决方案。从而让您的流程顺畅实施,实现人与机器协同作业以及让我们一起突破可行性限制。

提高您的生产效率——借助 SICK 的安全解决方案

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    应用分析单元 / OSSD 的输出扩展 / 用于停止类别 1 应用的评价单元
    安全完整性等级

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (IEC 62061)

    类别类别 4 (ISO 13849-1)
    性能等级PL e (ISO 13849-1)
    传感器监控

    差异时间监控

    交叉电路识别

    序列监控

    典型响应时间

    10 ms

    12 ms

    配置方式通过接线连接 / 通过接线连接 / 指拨开关
    外壳宽度18 mm / 28 mm
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上