联系方式
意见反馈

安全继电器

为各种应用提供合适的安全继电器

从单通道紧急停止按钮到带有 PNP 输出端的安全激光扫描仪,选择丰富的 SICK 安全解决方案能够连接在安全继电器上。安全继电器是实现兼具灵活性和经济性的机器集成的理想选择。SICK 丰富的安全产品组合可以为几乎所有应用提供合适的解决方案。

筛选依据:

4 匹配:

匹配 1 - 4 4

视图: 图库视图 列表视图
SICK 安全继电器值得您信赖
  • 用于监控电敏防护设备和安全开关的安全继电器
  • 最高 PL e (EN ISO 13849),SIL3 (IEC 61508)
  • 最多 4 个安全输出,响应时间短
  • 易于使用的细长型外壳
  • 插拔式接线端子
  • 通过状态 LED 和诊断信息输出进行诊断
现在比较
选择
用于 M4000 Advanced 的屏蔽型开关放大器
  • 连接 2 至 4 个屏蔽传感器、外部屏蔽灯、复位和超控控制开关、带阻信号
  • 功能:同时性监控、屏蔽总时间监控、传感器间隙监测、传感器测试、局部消隐、通过 ESPE 的屏蔽末端、一体化超控
现在比较
选择
C4000 功能扩展
  • C4000 Standard:旁路、工作模式切换、PSDI 模式
  • C4000 Advanced:旁路、工作模式切换、PSDI 模式
  • C4000 Fusion:旁路、工作模式切换
  • C4000 Palletizer:旁路、工作模式切换
  • C4000 Entry/Exit:旁路、工作模式切换
现在比较
选择
用于单光束安全光栅 L4000 系统的评价单元
  • 重启联锁
  • 外部设备监控 (EDM)
  • 单光束安全光栅级联
  • 响应时间快
  • 狭窄型外壳
现在比较
选择

匹配 1 - 4 4

向上