联系方式
意见反馈

安全控制器
Flexi Soft

可使用软件编程的安全控制器

您的受益

  • 模块化适配具体要求意味着可达最佳可扩展性,从而节约成本
  • 直观的配置软件功能丰富,简化工程设计
  • 安全应用的快速验证:配置软件提供存档和布线图
  • 借助主模块的诊断接口和系统插件中的配置存储器可以快速调试、更换部件、排查故障,因此使停机时间降到最短

概览

可使用软件编程的安全控制器

安全控制器 Flexi Soft 可通过软件编程。得益于模块化硬件平台,Flexi Soft 能够量身定制地高效解决众多安全应用。提供大量模块以供选用:主模块、网关、数字和模拟输入/输出模块、运动控制模块和继电器模块。借助免授权的配置软件 Flexi Soft Designer 可以直观编程、快速调试,同时实现直达自动化层级的全程诊断。用于安全控制器联网、安全串联或安全驱动监控的功能可降低成本并提高生产率。凭借众多其他功能,Flexi Soft 铺就了通向 SICK 系统解决方案的大道。

概览
  • 带有模块化硬件平台的安全控制器
  • 配置存储于系统插件中
  • 利用 Flexi Line 实现安全控制器联网
  • 使用 Flexi Loop 的安全传感器级联
  • 安全驱动监控
  • 安全模拟值监控
  • 免授权配置软件 Flexi Soft Designer

 

用于机器人技术的传感器解决方案
Robotics image
用于机器人技术的传感器解决方案
Robotics image

平等合作

无论是机器人视觉、安全机器人技术、臂端工具还是位置反馈——SICK 传感器为机器人赋予精准的感知能力。
了解更多

我们作为功能安全领域的专家和合作伙伴,与您携手,让您受益于可提高生产效率的安全解决方案。从而让您的流程顺畅实施,实现人与机器协同作业以及让我们一起突破可行性限制。

提高您的生产效率——借助 SICK 的安全解决方案

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    安全等级PL e, SIL3, SILCL3
    配置方式通过软件
    系统结构

    模块化

    1 个系统插头

    1 个主模块

    0 ~ 2 个网关

    0 ~ 12 个扩展模块

    0 ~ 8 个继电器模块

    现场总线,工业网络CANopen, CC-Link, DeviceNet™, EtherNet/IP™, EtherCAT®, Modbus, PROFINET, PROFIBUS DP, EFI-pro, SSI, 增量式, 串行
    安全的 SICK 设备通讯

    EFI

    EFI-pro

    安全联网

    Flexi Link

    Flexi Line

    安全驱动监控
    可兼容 Flexi Loop
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上