联系方式
意见反馈

安全控制器
Flexi Classic

高效和易于操作的安全控制器

您的受益

  • 模块化结构实现最佳扩展性,避免多余的输入和输出并减少硬件
  • 通过旋转开关进行配置可简化逻辑配置
  • 配置辅助 Flexi Classic 配置程序可实现简单的逻辑创建与布线辅助
  • 系统的完整诊断用于避免意外的停机时间
  • 紧凑设计可显著减小开关柜宽度
  • 与传统的安全解决方案相比,显著减少布线。借助 Flexi Loop,让布线更简单。

概览

高效和易于操作的安全控制器

模块化的安全控制器 Flexi Classic 可无需软件轻松创建逻辑。其中,用户能够根据其应用的要求调整配置。逻辑功能通过旋转开关来调整。该开关直接位于模块上并且可实现快速简单的调试。内部数据总线实现各个模块之间的通信,并读出安全系统的诊断信息。产品系列包括网关。其对调整后的逻辑不会产生影响并且用于连接到上一级非安全控制器上。网关收集并传递系统的信息,因此能够快速地进行诊断。Flexi Classic 额外提供 Flexi Classic 配置程序作为配置辅助,从而为已创建项目提供布线图。用于屏蔽的专用模块使产品系列更完整,可高效地为各种应用提供解决方案。

概览
  • 使用旋转开关可轻松地调整功能
  • 模块可扩展
  • 对所有类型的传感器直接布线
  • 逻辑连接:AND、OR、屏蔽、旁通、复位、外部设备监控
  • 可集成到所有通用现场总线
  • 集成安全传感器级联 Flexi Loop
  • 专用屏蔽模块满足要求苛刻的屏蔽应用的所有要求

 

用于机器人技术的传感器解决方案
Robotics image
用于机器人技术的传感器解决方案
Robotics image

平等合作

无论是机器人视觉、安全机器人技术、臂端工具还是位置反馈——SICK 传感器为机器人赋予精准的感知能力。
了解更多

我们作为功能安全领域的专家和合作伙伴,与您携手,让您受益于可提高生产效率的安全解决方案。从而让您的流程顺畅实施,实现人与机器协同作业以及让我们一起突破可行性限制。

提高您的生产效率——借助 SICK 的安全解决方案

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    安全完整性等级

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    类别类别 4 (EN ISO 13849)
    性能等级PL e (EN ISO 13849)
    配置方式通过旋转开关 / 通过接线连接
    系统结构

    模块化

    1 个主模块

    0 ~ 11 个扩展模块

    0 ~ 8 个继电器模块

    0 ~ 1 个网关

    现场总线,工业网络EtherNet/IP™, Modbus, PROFINET
    安全联网全局紧急停止
    安全驱动监控
    可兼容 Flexi Loop
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上